1 |
Anzeige der Daten des ausgewählten Roboters. |
2 |
Anzeige einer Grafik des ausgewählten Roboters. |
3 |
Device assigning: Weist den Modulen Geräte zu |
Gehen Sie wie folgt vor, um einem Modul ein Gerät zuzuweisen:
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Enable Adaptation. |
2 |
Klicken Sie auf die Schaltfläche SERCOS-Scan starten. |
3 |
Wählen Sie im Feld unterhalb der Schaltfläche SERCOS-Scan starten ein Gerät aus. |
4 |
Weisen Sie das ausgewählte Gerät einem Modul zu, indem Sie auf die Schaltfläche <<< neben dem entsprechendem Modul klicken. |