TM5-Sender- und Empfängermodule
Nachstehend werden die von EcoStruxure Machine Expert unterstützten Sender- und Empfänger-Erweiterungsmodule mit entsprechender Beschreibung aufgeführt.
Die Sender- und Empfängermodule werden im Hardwarehandbuch für Modicon TM5-Empfänger- und Sendermodule beschrieben.
TM5-Sender- und -Empfängermodule
Modul |
Beschreibung des -Moduls |
---|---|
Sendet auf dem TM5-Datenbus. |
|
Sendet auf dem TM7-Datenbus und stellt den TM7-Leistungsbus für die TM7-E/A-Erweiterungsbausteine bereit. |
|
Empfängt auf dem TM5-Datenbus, versorgt die 24-VDC-E/A-Leistungssegmente und stellt den TM5-Leistungsbus für die TM5-E/A-Erweiterungsmodule bereit. |