TM3-Experten-Erweiterungsmodule

Einführung

Nachfolgend werden die von EcoStruxure Machine Expert unterstützten Expertenmodule mit vollständigem Namen und Katalogreferenz aufgeführt.

Siehe Modicon TM3 Expertenmodule Hardwarehandbuch.

TM3-Expertenmodule

Die nachstehende Tabelle enthält das TM3-Experten-Erweiterungsmodul mit entsprechenden Klemmentypen:

Referenz

Beschreibung

Klemmentyp/Abstand

TM3XTYS4

TeSys-Modul

4 Frontanschlüsse RJ-45

1 Spannungsversorgungsanschluss / 5,08 mm

TM3XFHSC202

Hochgeschwindigkeitszählmodul (HSC) mit Ereignissen

Abnehmbare Schraubklemmenleisten / 3,81 mm

TM3XFHSC202G

Hochgeschwindigkeitszählmodul (HSC) mit Ereignissen

Abnehmbare Federklemmenleisten / 3,81 mm

TM3XHSC202

Hochgeschwindigkeitszählmodul (HSC)

Abnehmbare Schraubklemmenleisten / 3,81 mm

TM3XHSC202G

Hochgeschwindigkeitszählmodul (HSC)

Abnehmbare Federklemmenleisten / 3,81 mm