Vergleichen...

Überblick

Führen Sie den Befehl Projekt > Vergleichen aus, um das aktuelle Projekt mit einem anderen (Referenzprojekt) zu vergleichen. Im Dialogfeld Projektvergleich können Sie das Referenzprojekt sowie die Optionen für den Vergleich angeben.

Das Dialogfeld Projektvergleich enthält folgende Parameter:

Parameter

Beschreibung

Vergleichen des aktuell geöffneten Projekts mit:

Projekt auf Platte:

Geben Sie das Referenzprojekt im Dateisystem ein oder klicken Sie auf die Schaltfläche ..., um zur Projektdatei zu navigieren.

Projekt in einer Quellcode-Datenbank:

Diese Option ist nicht verfügbar.

Vergleichsoptionen:

Leerzeichen ignorieren

Bei Auswahl dieser Option werden Abweichungen in Bezug auf Leerzeichen zwischen den zwei Projekten ignoriert, mit Ausnahme semantisch relevanter Leerzeichen, z. B. Zeichenketten-Literale.

Kommentare ignorieren

Bei Auswahl dieser Option werden die Kommentare im Programmiercode für den Vergleich ignoriert.

Eigenschaften ignorieren

Bei Auswahl dieser Option werden die Objekteigenschaften für den Vergleich ignoriert.

Das Ergebnis des Vergleichs wird in einer neuen Ansicht Projektvergleich - Unterschiede angezeigt.