Die Ansicht Logic Builder Scripting Immediate verwenden

Überblick

Wenn Sie Logic Builder mit Benutzeroberfläche über LogicBuilder.exe starten, sind die folgenden zwei Befehle verfügbar, um zwei Ansichten zu öffnen, die für die Skripterstellung vorgesehen sind:

oAnsicht > Scripting Immediate

oAnsicht > Scripting Watch

Die Skriptausführung in der EcoStruxure Machine Expert-Benutzeroberfläche über den Befehl Skript-Datei ausführen... oder die Ansicht Scripting Immediate:

G-SE-0068842.1.gif-high.gif

 

 

Ansicht Scripting Immediate

Die Ansicht Scripting Immediate ist ein Host für dieselbe REPL, die Sie auch in der Logic Builder Shell verwenden können. Sie ermöglicht die Interaktion mit EcoStruxure Machine Expert über eine textbasierte Oberfläche parallel zur Benutzeroberfläche.

Führen Sie den Befehl Ansicht > Scripting Immediate aus, um die Ansicht Scripting Immediate zu öffnen.

Die Abbildung zeigt ein Beispiel zum Öffnen eines Projekts, zum Suchen nach einem Geräteobjekt und zum Ausgeben des Namens in der Ansicht Scripting Immediate.

G-SE-0046422.1.gif-high.gif

 

 

Über die Ansicht Scripting Immediate können Sie Python-Anweisungen eingeben und ausführen (über die REPL).

Um eine Python-Skriptdatei auszuführen, klicken Sie auf die Schaltfläche ..., oder geben Sie den Skriptnamen in das Textfeld der Eingabeaufforderung ein, und klicken Sie dann auf Los!.

G-SE-0046421.1.gif-high.gif

 

 

Klicken Sie auf die Schaltfläche Zurücksetzen, um die Ansicht Scripting Immediate zurückzu­setzen und den aktuellen Bereich zu löschen.

Ansicht Scripting Watch

In der Ansicht Scripting Watch wird der Inhalt der Python-Variablen angezeigt, die Sie definiert haben.

Führen Sie den Befehl Ansicht > Scripting Watch aus, um die Ansicht Scripting Watch zu öffnen.

G-SE-0046428.1.gif-high.gif

 

 

Elemente der Ansicht Scripting Watch:

Element

Beschreibung

Schaltfläche Zur Überwachung hinzufügen

Um einen Überwachungsausdruck hinzuzufügen, geben Sie den Ausdruck in die Eingabeaufforderung der Ansicht Scripting Immediate ein, und klicken Sie auf die Schaltfläche Zu Überwachung hinzufügen.

Schaltfläche Aus Überwachung entfernen

Um einen Überwachungsausdruck zu entfernen, geben Sie den Ausdruck in die Eingabeaufforderung der Ansicht Scripting Watch ein, und klicken Sie auf die Schaltfläche Aus Überwachung entfernen.

Option Automatisch aktualisieren

Wählen Sie die Option Automatisch aktualisieren aus, um die Funktion zur automatischen Aktualisierung von Ausdrücken in der Ansicht Scripting Watch zu aktivieren.

HINWEIS: Der Prozess zur Aktualisierung von Werten kann zu einer zusätzlichen Prozessorbelastung führen.

Schaltfläche Werte aktualisieren

Die Liste in der Ansicht Scripting Watch wird automatisch aktualisiert, wenn in der Ansicht Scripting Immediate eine Anweisung ausgeführt wird. Um die Liste manuell zu aktualisieren, klicken Sie auf die Schaltfläche Werte aktualisieren.

Beispiel

Geben Sie die folgende Anweisung in die Ansicht Scripting Immediate ein, und führen Sie sie aus.

projectName = "C:\\temp\\MyProject.project"

Gehen Sie wie folgt vor:

Schritt

Aktion

1

Geben Sie projectName in die Ansicht Scripting Immediate ein.

2

Klicken Sie auf die Schaltfläche Zur Überwachung hinzufügen in der Ansicht Scripting Watch.

Ergebnis: Die Variable projectName wird in der Liste Scripting Watch angezeigt.

Wenn Sie der Variable projectName einen anderen Wert zuweisen, wird der geänderte Inhalt angezeigt.