Trennung eines bestimmten Clients.
Trennt einen bestimmten Client.
Der BOOL-Rückgabewert ist TRUE, wenn die Funktion erfolgreich ausgeführt wurde. Prüfen Sie die Eigenschaft Result, wenn der Wert FALSE zurückgegeben wird.
Eingabe |
Datentyp |
Gültiger Bereich |
Beschreibung |
---|---|---|---|
i_sClientIP |
STRING(15) |
- |
IP-Adresse des zu trennenden Clients. |
i_uiClientPort |
UINT |
1 ... 65535 |
Ausgangs-Port des zu trennenden Clients. |
oFB_TCPServer/FB_TCPServer2