FB_UDPPeer - Methode JoinMulticastGroup

Übersicht

Typ

Methode

Verfügbar ab

V1.0.4.0

G-SE-0045967.2.gif-high.gif

 

 

Aufgabe

Beitreten einer Multicast-Gruppe zum Empfang von Nachrichten.

Funktionsbeschreibung

Sendet eine IGMP-Nachricht (Internet Group Management Protocol) AddMembership, um einer Multicast-Gruppe zum Empfang von Nachrichten an diese Gruppenadresse beizutreten.

Der BOOL-Rückgabewert ist TRUE, wenn die Funktion erfolgreich ausgeführt wurde. Prüfen Sie die Eigenschaft Result, wenn der Wert FALSE zurückgegeben wird.

HINWEIS: Um Multicast-Nachrichten empfangen zu können, muss zuerst die Bind-Methode mit einer leeren Zeichenfolge für den Eingang i_sLocalIp verwendet bzw. der Eingang darf nicht verbunden werden.

Siehe auch die Implementierungsbeispiele.

Schnittstelle

Eingang

Datentyp

Gültiger Bereich

Beschreibung

i_sInterfaceIP

STRING(15)

-

IP-Adresse der Schnittstelle, auf welcher der Beitritt zur Multicast-Gruppe erfolgen soll.

i_sGroupIP

STRING(15)

-

Multicast-Adresse der beizutretenden Gruppe.