Kenndaten der seriellen Schnittstelle COM2
HINWEIS: Informationen zum Anschluss von Steuerungen und Geräten anderen Typs finden Sie im Gerätetreiberhandbuch Ihrer Screen-Editing-Software.
Der serielle Port ist nicht potenzialgetrennt. Die Klemmen SG (Signalerde) und FG (Gehäuseerde) sind intern im Bildschirm verbunden.
HMIGTO3510 / HMIGTO4310: RJ-485-Steckverbinder über RS-485-Kabel
HINWEIS: Bei der Einrichtung der RS-485-Kommunikation ist bei manchen Geräten laut Kabelplan möglicherweise eine klemmenseitige Polarisierung erforderlich. Die Klemme benötigt keine spezielle Vorbereitung, da sie die Polarisierung automatisch vornimmt.
Anschlussbelegung |
Pin-Nr. |
RS-485 |
||
---|---|---|---|---|
Signalname |
Richtung |
Bedeutung |
||
![]()
|
1 |
NC |
- |
- |
2 |
NC |
- |
- |
|
3 |
NC |
- |
- |
|
4 |
Line A |
Ein-/Ausgang |
Datenaustausch (RS-485) |
|
5 |
Line B |
Ein-/Ausgang |
Datenaustausch (RS-485) |
|
6 |
RS(RTS) |
Ausgang |
Sendeaufforderung |
|
7 |
NC |
- |
- |
|
8 |
SG |
- |
Signalerde |