Neuzuordnungstabelle

Einführung

Die Neuzuordnungstabelle ermöglicht eine für den Austausch zwischen Steuerung und anderen Geräten optimierte Organisation der Daten, indem nicht aufeinander folgende Daten in aufeinander folgende, lokalisierte Register umgruppiert werden, auf die über Modbus zugegriffen werden kann.

HINWEIS: Eine Neuzuordnungstabelle wird als Objekt betrachtet. Für eine gegebene Steuerung kann nur eine Neuzuordnungstabelle hinzugefügt werden.

Beschreibung der Neuzuordnungstabelle

In dieser Tabelle wird die Anordnung der Neuzuordnungstabelle beschrieben:

Register

Beschreibung

60200...61999

Dynamischer Speicherbereich: Neuzuordnungstabelle lesen

62200...63999

Dynamischer Speicherbereich: Neuzuordnungstabelle schreiben

Weitere Informationen finden Sie im M251 PLCSystem-Bibliothekshandbuch.

Hinzufügen einer Neuzuordnungstabelle

In dieser Tabelle wird beschrieben, wie Sie einem Projekt eine Neuzuordnungstabelle hinzufügen:

Schritt

Aktion

1

Wählen Sie auf der Registerkarte Anwendungsbaumstruktur den Knoten Anwendung aus.

2

Klicken Sie auf die Schaltfäche G-SE-0028599.1.jpg.

3

Klicken Sie auf Andere Objekte hinzufügen > Neuzuordnungstabelle....

Ergebnis:Das Fenster Neuzuordnungstabelle hinzufügen wird angezeigt.

4

Klicken Sie auf Hinzufügen.

Ergebnis: Die neue Neuzuordnungstabelle wird erstellt und initialisiert.

HINWEIS: Da die Neuzuordnungstabelle für die Steuerung eindeutig ist, lautet der Name Neuzuordnungstabelle. Der Name kann nicht geändert werden.

Neuzuordnungstabellen-Editor

Der Neuzuordnungstabellen-Editor ermöglicht die Organisation Ihrer Variablen in der Neuzuordnungstabelle.

Um auf den Neuzuordnungstabellen-Editor zuzugreifen, doppelklicken Sie auf der Registerkarte Tools-Baumstruktur auf den Knoten Neuzuordnungstabelle:

G-SE-0004429.3.gif-high.gif

 

 

Diese Abbildung beschreibt den Neuzuordnungstabellen-Editor:

G-SE-0003515.3.gif-high.gif

 

 

Symbol

Element

Beschreibung

G-SE-0003389.1.gif 

Neuer Menüpunkt

Fügt ein Element in der Liste der Systemvariablen hinzu.

G-SE-0003391.1.gif 

Nach unten

Verschiebt das ausgewählte Element der Liste nach unten.

G-SE-0003388.1.gif 

Nach oben

Verschiebt das ausgewählte Element der Liste nach oben.

G-SE-0003390.1.gif 

Element löschen

Entfernt das ausgewählte Element aus der Liste.

G-SE-0005502.1.gif 

Kopieren

Kopiert das in der Liste ausgewählte Element.

G-SE-0005501.1.gif 

Einfügen

Fügt das kopierte Element ein.

G-SE-0003392.1.gif 

Leeres Element löschen

Entfernt alle Elemente aus der Liste, deren Spalte „Variable“ leer ist.

-

ID

Automatisch inkrementierte Ganzzahl (kann nicht bearbeitet werden).

-

Variable

Name oder vollständiger Pfad einer Variablen (kann bearbeitet werden).

-

Adresse

Die Adresse des Systembereichs, an der die Variable gespeichert ist (kann nicht bearbeitet werden).

-

Länge

Wortlänge der Variablen.

-

Validity

Gibt an, ob die eingegebene Variable gültig ist (nicht bearbeitbar).

HINWEIS: Wenn eine Variable nach Programmänderungen undefiniert ist, wird der Inhalt der Zelle rot angezeigt, die entsprechende Zelle Gültigkeit ist False und Adresse wird auf -1 gesetzt.