IsFirstMastColdCycle: Verweis auf den ersten MAST-Zyklus nach einem Kaltstart
Diese Funktion gibt während des ersten MAST-Zyklus nach einem Kaltstart den Wert TRUE zurück (erster Zyklus nach einem Download oder Kaltstart).
Darstellung in AWL (IL) und ST
Die allgemeine Darstellung in den Sprachen AWL (IL) oder ST finden Sie im Kapitel Darstellung von Funktionen und Funktionsbausteinen.
Beschreibung der E/A-Variablen
Die folgende Tabelle beschreibt die Ausgangsvariable:
Ausgang |
Typ |
Kommentar |
---|---|---|
IsFirstMastColdCycle |
TRUE während des ersten Zyklus der MAST-Task nach einem Kaltstart. |
Siehe Funktion IsFirstMastCycle.