Beschreibung

Ethernet-Dienste

Die Steuerung unterstützt die folgenden Dienste:

oModbus TCP-Server

oModbus TCP-Client

oDHCP-Server

oWebserver

oFTP-Server

oSNMP

oSteuerung als Zielgerät in EtherNet/IP-Netzwerken

oSteuerung als Slave-Gerät in Modbus TCP-Netzwerken

oIEC VAR ACCESS

oWebVisualisation

oOPC-UA-Server

Besonderheiten für TM262•

Der TM262• verfügt über zwei verschiedene Ethernet-Netzwerke. Jedes dieser Netzwerke erhält seine eigene, eindeutige IP- und MAC-Adresse.

Die zwei Ethernet-Netzwerke werden als „Ethernet 1“ und „Ethernet 2“ bezeichnet:

oEthernet 1 ist ein separater 100-MBit/s-Ethernet-Port, der der Sercos-Kommunikation für den TM262M• vorbehalten ist.

oEthernet 2 ist ein dualer Ethernet-basierter 1000 Mbit/s-Port-Switch.

Sie haben beispielsweise folgende Möglichkeiten:

oAnschließen Ihres PCs an den Port Ethernet 1

oVerwenden eines Modbus-TCP-E/A-Scanners mit dem Port Ethernet 2

Die NVL-Kommunikation (Netzwerkvariablenliste) erfolgt nur über den Ethernet 1-Port und den Ethernet 2-Port, wenn sowohl der Ethernet 1-Port als auch der Ethernet 2-Port über eine gültige IP-Adresse verfügt und mit einem Gerät verbunden ist.

Außerdem bietet Ihnen das TM262•-Modul die Möglichkeit, Ihren Computer über ein USB-Kabel an die Steuerung anzuschließen, um auf die gleichen Dienste wie mit einer Ethernet-Verbindung zuzugreifen.

Ethernet-Protokolle

Die Steuerung unterstützt die folgenden Protokolle:

oIP (Internet Protocol) V4, V6

oUDP (User Datagram Protocol)

oTCP (Transmission Control Protocol)

oARP (Address Resolution Protocol)

oICMP (Internet Control Messaging Protocol)

oIGMP (Internet Group Management Protocol)

Kommunikationsbibliotheken

Die Kommunikationsbibliotheken können in EcoStruxure Machine Expert verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe von EcoStruxure Machine Expert im Ordner mit Kommunikationsbibliotheken.

Verbindungen

Diese Tabelle gibt die maximale Anzahl von Verbindungen an:

Anschlussart

Maximale

Modbus-Server

8 Verbindungen

Modbus-Client

8 Verbindungen

Modbus TCP-E/A-Scanner

64 Kanäle

EtherNet/IP-Scanner

64 Verbindungen

FTP-Server

4 Verbindungen

Webserver

10 gleichzeitige Benutzer

Machine Expert-Protokoll (EcoStruxure Machine Expert-Software, Trace, Web-Visualisierung, HMI-Geräte)

8

Jede TCP-basierte Verbindung verwaltet ihre eigene Kommunikation wie folgt:

1.Wenn ein Client versucht, eine Verbindung herzustellen, die die Abfragegröße überschreiten würde, schließt die Steuerung die älteste Verbindung.

2.Wenn ein Client eine neuen Verbindung zu öffnen versucht und alle Verbindungen belegt sind (ein Datenaustausch stattfindet), wird die neue Verbindung zurückgewiesen.

3.Alle Serververbindungen bleiben offen, solange sich die Steuerung in einem der Betriebszu­stände befindet (RUNNING, STOPPED, HALT).

4.Alle Serververbindungen werden geschlossen, wenn der Server aus dem bzw. in den jeweiligen Betriebszustand (RUNNING, STOPPED, HALT), wechselt, außer bei einem Stromausfall (da der Steuerung in diesem Fall keine Zeit bleibt, die Verbindungen zu schließen).

Verbindungen können beendet werden, wenn das Ursprungsgerät der Verbindung eine Beendigung der zuvor von ihm aktivierten Verbindung anfordert.

Verfügbare Dienste

Bei der Ethernet-Kommunikation wird der Dienst IEC VAR ACCESS von der Steuerung unterstützt. Mit dem Dienst IEC VAR ACCESS können Daten zwischen der Steuerung und einer HMI ausgetauscht werden.

Der Dienst NetWork variables wird ebenfalls von der Steuerung unterstützt. Über den NetWork variables-Dienst können Daten zwischen Steuerungen ausgetauscht werden. Die verfügbaren Variablen werden in der Symbolkonfiguration ausgewählt.

HINWEIS: Weitere Informationen finden Sie im EcoStruxure Machine Expert - Programmierhandbuch.