SINGLE_WRITESINGLE_WRITE: Schreiben eines einzelnen Registers in ein Modbus-Gerät

Beschreibung der Funktion

Der Funktionsbaustein SINGLE_WRITE schreibt ein einzelnes internes Register in ein externes Modbus-Gerät.

Graphische Darstellung

G-SE-0001587.1.gif-high.gif

 

 

Beschreibung der SINGLE_WRITE-spezifischen Parameter

Eingang

Typ

Kommentar

ObjType

ObjectType

ObjType beschreibt den Typ der zu schreibenden Objekte (nur MW).

FirstObject

DINT

FirstObject ist der Index des zu schreibenden Objekts.

theWord

WORD

Dieser Eingang enthält den zu schreibenden Wert.

Die Eingangs- und Ausgangsparameter, die für alle Funktionsbausteine der PLCCommunication-Bibliothek gelten, werden an anderer Stelle beschrieben.

Beispiel

Dieses Beispiel zeigt die Implementierung des Funktionsbausteins SINGLE_WRITE in Verbindung mit dem Funktionsbaustein ADDM zum Schreiben eines einzelnen Registers an Adresse 11 eines Modbus-Slaves. Der Modbus-Slave wird mit Adresse 8 angegeben und muss über die serielle Leitungsschnittstelle 1 erreichbar sein. Voraussetzung ist die Konfiguration des Modbus Manager als Master unter der seriellen Leitungsschnittstelle 1.

G-SE-0002103.2.gif-high.gif