In diesem Abschnitt werden die Merkmale des Elektronikmoduls TM5SPDG12F vorgestellt.
Siehe auch Umgebungskenndaten.
|
|
|
BRANDGEFAHR |
|
oVerwenden Sie für die Stromleistung der E/A-Kanäle und Spannungsversorgungen ausschließlich angemessene Drahtstärken. oFür die Verdrahtung von Relaisausgängen mit 2 A sind Leiter mit einer Drahtstärke von mindestens 0,5 mm2 (AWG 20) mit einem Temperaturnennwert von mindestens 80 °C (176 °F) zu verwenden. oFür die Verdrahtung von Relaisausgängen (7 A) sind Leiter mit einer Drahtgröße von mindestens 1,0 mm2 (AWG 20) mit einem Temperaturnennwert von mindestens 80 °C (176 °F) zu verwenden. |
|
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen. |
|
|
|
UNBEABSICHTIGTER BETRIEBSZUSTAND DES GERÄTS |
|
Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatentabellen angegebenen Nennwerte. |
|
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Die folgende Tabelle enthält die allgemeinen Merkmale des Elektronikmoduls TM5SPDG12F:
|
Allgemeine Kenndaten |
|
|---|---|
|
Versorgungsnennspannung Versorgungsquelle |
0 VDC Angeschlossen an die 0 VDC des 24-VDC-E/A-Leistungssegments |
|
Statusanzeigen |
Betriebszustand, Modulstatus |
|
Stromaufnahme des 24-VDC-E/A-Leistungsegments |
6300 mA max. |
|
TM5 5-VDC-Leistungsbus - Stromaufnahme |
24 mA |
|
Verlustleistung |
1,12 W max. |
|
Gewicht |
25 g (0.9 oz) |
|
ID-Code |
9853 dez. |
Die folgende Tabelle enthält die gemeinsamen Merkmale des Elektronikmoduls TM5SPDG12F:
|
Gemeinsame Merkmale |
|
|---|---|
|
Ausgangsnennspannung |
0 VCD vom 24-VDC-E/A-Leistungssegment |
|
Schutz |
Integrierte Sicherung, Typ T, träge, 6,3 A, 250 V, austauschbar |