Physische Beschreibung

Einführung

In diesem Abschnitt werden die physischen Merkmale der TM3-Module beschrieben. Je nach Referenz bieten die Module Unterstützung für einen oder zwei verschiedene Anschlusstypen:

oAbnehmbare Schraub- oder Federklemmenleiste

oAnschluss HE10 (MIL 20)

TM3 mit abnehmbarer Schraub- oder Federklemmenleiste

Die nachstehende Abbildung zeigt die Hauptelemente eines TM3-Erweiterungsmoduls mit abnehmbarer Schraub- oder Federklemmenleiste:

G-SE-0022557.3.gif-high.gif

 

 

In dieser Tabelle werden die Hauptelemente der oben gezeigten TM3-Erweiterungsmodule beschrieben:

Bezeichnung

Element

1

LEDs für die Anzeige des E/A-Kanalstatus

2

Halteclip für Tragschiene (DIN-Schiene) 35 mm (1.38 in.).

DIN-Schiene

3

Abnehmbare Klemmenleiste

Regeln für abnehmbare Schraubklemmenleisten

4

Erweiterungsanschluss für TM3-E/A-Bus (einer an jeder Seite)

5

Verriegelung zur Befestigung am vorangehenden Modul

6

Abnehmbare Klemmenleiste

Regeln für abnehmbare Federklemmenleisten

TM3 mit Anschluss HE10 (MIL 20)

Die nachstehende Abbildung zeigt die Hauptelemente eines TM3-Erweiterungsmoduls mit Anschlussstecker HE10 (MIL 20):

G-SE-0022558.2.gif-high.gif

 

 

In dieser Tabelle werden die Hauptelemente des oben gezeigten TM3-Erweiterungsmoduls beschrieben:

Bezeichnung

Element

1

LEDs für die Anzeige des E/A-Kanalstatus

2

Halteclip für Tragschiene (DIN-Schiene) 35 mm (1.38 in.).

DIN-Schiene

3

HE10 (MIL 20)-Anschlussbuchse

Kabelliste

4

Erweiterungsanschluss für TM3-E/A-Bus (einer an jeder Seite)

5

Verriegelung zur Befestigung am vorangehenden Modul