In diesem Abschnitt werden Zubehör, Kabel und Telefast-Komponenten beschrieben.
Referenz |
Beschreibung |
Verwendung |
Größe |
|
---|---|---|---|---|
TMAT2MSET |
Satz von 8 abnehmbaren Schraubklemmenleisten: o4 x abnehmbare Schraubklemmleisten (Pitch 3.81 mm) mit 11 Klemmenleisten für Eingänge/Ausgänge o4 x abnehmbare Schraubklemmleisten (Pitch 3.81 mm) mit 10 Klemmenleisten für Eingänge/Ausgänge |
Verbindung der Modul-E/A |
1 |
|
TMAT2MSETG |
Satz von 8 abnehmbaren Federklemmenleisten o4 x abnehmbare Federklemmleisten (Pitch 3.81 mm) mit 11 Klemmenleisten für Eingänge/Ausgänge o4 x abnehmbare Federklemmleisten (Pitch 3.81 mm) mit 10 Klemmenleisten für Eingänge/Ausgänge |
Verbindung der Modul-E/A |
1 |
|
NSYTRAAB35 |
Endhalterungen |
Befestigung des Controllers oder Empfängermoduls und der zugehörigen Erweiterungsmodule auf einer Tragschiene (DIN-Schiene) |
1 |
|
TM2XMTGB |
Erdungsschiene |
Verbindung von Kabelschirm und Modul mit der Funktionserde |
1 |
|
TM200RSRCEMC |
Abzieh-Masseklammer |
Anbringung und Verbindung der Erde mit der Kabelabschirmung |
25er-Pack |
|
TMAM2 |
Montagesatz |
Montage der Steuerung und der E/A-Module direkt auf einer flachen, vertikalen Schalttafel |
1 |
Referenz |
Beschreibung |
Details |
Länge |
|
---|---|---|---|---|
TWDFCW30K |
Digitale E/A-Kabel mit frei liegenden Leitern für 20-polige modulare Steuerung |
Kabel mit einem HE10-Steckverbinder an einem Ende. (AWG 22 / 0,34 mm2). |
3 m (9.84 ft) |
|
TWDFCW50K |
5 m (16.4 ft) |
Beschreibung des Kabels TWDFCW••K
Die folgende Tabelle enthält die Kenndaten der Kabel TWDFCW30K/50K mit freien Drähten für eine 20-polige Anschlüsse (HE10 oder MIL20):
Abbildung der Kabel |
Pin-Anschlussstift |
Drahtfarbe |
---|---|---|
![]()
|
1 |
Weiß |
2 |
Braun |
|
3 |
Grün |
|
4 |
Gelb |
|
5 |
Grau |
|
6 |
Rosa |
|
7 |
Blau |
|
8 |
Rot |
|
9 |
Schwarz |
|
10 |
Violett |
|
11 |
Grau und Rosa |
|
12 |
Rot und Blau |
|
13 |
Weiß und Grün |
|
14 |
Braun und Grün |
|
15 |
Weiß und Gelb |
|
16 |
Gelb und Braun |
|
17 |
Weiß und Grau |
|
18 |
Grau und Braun |
|
19 |
Weiß und Rosa |
|
20 |
Rosa und Braun |
Vorverdrahteter Telefast-Anschlussblock
Die nachstehende Abbildung zeigt das Telefast-System:
1 TM3DI16K/TM3DI32K
2 TM3DQ16TK/TM3DQ32TK
3 Mit einem 20-Wege-HE10-Steckverbinder an jedem Ende ausgestattetes Kabel)
4 16-Kanal-Grundgerät für Eingangserweiterungsmodule
5–6 16-Kanal-Grundgerät für Ausgangserweiterungsmodule