TM5SAO2H Überblick

Wichtige Kenndaten

In der nachstehenden Tabelle werden die wichtigsten Kenndaten des Elektronikmoduls TM5SAO2H aufgeführt:

Wichtige Kenndaten

Anzahl der Ausgangskanäle

2

Signaltyp

Spannung

Strom

Ausgangsbereich

-10... +10 Vdc

0 bis 20 mA

Auflösung

15 Bit + Vorzeichen

15 Bit

Bestellinformationen

Die folgende Abbildung zeigt das Scheibenelement mit einem TM5SAO2H:

G-SE-0000922.2.gif-high.gif

 

 

Die nachstehende Tabelle enthält die Modellnummern für die Klemmenleiste und die dem Modul TM5SAO2H zugeordnete Busbasis:

Anz.

Modellnummer

Beschreibung

Farbe

1

TM5ACBM11

oder

TM5ACBM15

Busbasis

 

Busbasis mit Adresseneinstellung

Weiß

 

Weiß

2

TM5ASAO2H

Elektronisches Modul

Weiß

3

TM5ACTB06

oder

TM5ACTB12

Klemmenleiste, 6-polig

 

Klemmenleiste, 12-polig

Weiß

 

Weiß

HINWEIS: Weitere Informationen finden Sie unter TM5 Busbasen und Klemmenleisten

Statusanzeigen

Die folgende Abbildung zeigt die Statusanzeigen am Modul TM5SAO2H:

G-SE-0002833.2.gif

 

 

Die nachstehende Tabelle beschreibt die Statusanzeigen am Modul TM5SAO2H:

LED-Anzeigen

Farbe

Status

Beschreibung

r

Grün

Aus

Keine Spannungsversorgung

Einzelnes Blinken

Rückstellungsmodus

Blinken

Anlaufmodus

Ein

Normalbetrieb

e

Rot

Aus

OK oder keine Spannungsversorgung

Ein

Erkannter Fehler oder Initialstatus

0-1

Gelb

Aus

Wert = 0

Ein

Wert ≠ 0