Das digitale Elektronikmodul 6Out ist mit 6 Strom abgebenden Ausgängen ausgestattet.
Die folgende Abbildung zeigt die LEDs für 6Out:
In der folgenden Tabelle werden die Status-LEDs des Moduls 6Out beschrieben:
LEDs |
Farbe |
Status |
Beschreibung |
---|---|---|---|
r |
Grün |
Aus |
Keine Spannungsversorgung |
Einmaliges Blinken |
Reset-Zustand |
||
Blinkend |
Anlaufstatus |
||
Ein |
Normalbetrieb |
||
e |
Rot |
Aus |
OK oder keine Spannungsversorgung |
Einmaliges Blinken |
Fehler auf einem Ausgangskanal festgestellt(1) |
||
e+r |
Leuchten Rot / Einmaliges Blinken Grün |
Ungültige Firmware |
|
0-5 |
Gelb |
Aus |
Entsprechender Ausgang deaktiviert |
Ein |
Entsprechender Ausgang aktiviert |
||
HINWEIS: (1) Die LED "e" blinkt, wenn einer der folgenden Fehler auf Ausgangskanälen festgestellt wird: oKurzschluss oÜberlast |
|
BRANDGEFAHR |
Verwenden Sie für die maximale Stromleistung der E/A-Kanäle und Spannungsversorgungen ausschließlich angemessene Drahtstärken. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen. |
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatentabellen angegebenen Nennwerte. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Zusätzliche wichtige Informationen zum Schutz schneller Ausgänge finden Sie unter Schutz der Ausgänge vor einer Beschädigung durch induktive Last.
In der nachstehenden Tabelle werden die Kenndaten des Elektronikmoduls 6Out aufgeführt:
Merkmal |
Wert |
|
---|---|---|
Ausgangskanäle |
6 |
|
Verdrahtungstyp |
1 oder 2 Drähte |
|
Ausgangstyp |
Transistor |
|
Signaltyp |
Quelle |
|
Ausgangsstrom |
Max. 0,5 A pro Ausgang |
|
Gesamtausgangsstrom |
Max. 3 A |
|
Ausgangsnennspannung |
24 VDC |
|
Ausgangsspannungsbereich |
20,4 bis 28,8 VDC |
|
Spannungsabfall |
Max. 0,3 VDC bei 0,5 mA Nennstrom |
|
Leckstrom im ausgeschalteten Zustand |
5 µA |
|
Einschaltzeit |
Max. 300 µs |
|
Abschaltzeit |
Max. 300 µs |
|
Ausgangsschutz |
Kurzschluss-, Überlast- und Überhitzungsschutz |
|
Kurzschluss-Ausgangsspitzenstrom |
Max. 12 A |
|
Automatisches Wiedereinschalten nach Kurzschluss oder Überlast |
Ja, mind. 10 ms je nach interner Temperatur |
|
Verpolungsschutz |
Ja |
|
Grenzspannung |
Typ. 50 VDC |
|
Schaltfrequenz |
Ohmsche Last |
Max. 500 Hz |
Induktive Last |
||
Isolation |
Zwischen Eingang und internem Bus |
Siehe Hinweis 1 |
Zwischen Kanälen |
Nicht isoliert |
1 Die Isolierung des Elektronikmoduls liegt bei 500 VAC effektiv zwischen der vom TM5-Leistungsbus versorgten Elektronik und dem Teil, der durch das mit dem Modul verbundene 24-VDC-E/A-Leistungssegment versorgt wird. In der Praxis gibt es eine Brücke zwischen dem TM5-Leistungsbus und dem 24-VDC-E/A-Leistungssegment. Die zwei Leistungsschaltungen sind über spezifische Komponenten mit derselben Funktionserde (FE) verbunden. Diese Komponenten wurden speziell auf eine Reduzierung der Folgen elektromagnetischer Störungen ausgerichtet. Sie sind für eine Nennspannung von 30 VDC bzw. 60 VDC ausgelegt. Dadurch kann die Isolierung des gesamten Systems von den effektiv 500 VAC deutlich reduziert werden.
Die nachstehenden Kurven zeigen die besonderen Eigenschaften des Schaltvorgangs für induktive Lasten für das Elektronikmodul 6Out.
1 Spulenwiderstand in Ω
2 Spuleninduktivität
3 Max. Betriebszyklen/Sekunde
Die nachstehende Abbildung zeigt den Verdrahtungsplan von 6Out:
1 Interne Elektronik
2 24-VDC-E/A-Leistungssegment, in die Busbasis integriert
3 Schutz vor induktiver Last
4 2-Draht-Last
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
Verbinden Sie keine Drähte mit ungenutzten Anschlüssen und/oder mit Anschlüssen, die als No Connection (N.C.) gekennzeichnet sind. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |