Allgemeine Kenndaten des TM5PCRS4

Einführung

Dieser Abschnitt enthält die allgemeinen technischen Daten des elektronischen Kommunikations­moduls TM5PCRS4. Siehe auch die Umgebungskenndaten.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatenta­bellen angegebenen Nennwerte.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Allgemeine technische Daten

In der nachstehenden Tabelle werden die allgemeinen Kenndaten des elektronischen Kommunikationsmoduls TM5PCRS4 aufgeführt:

Allgemeine Kenndaten

Verlustleistung

Max. 0,40 W 

Gewicht

50 g

- Merkmale

In der nachstehenden Tabelle werden die allgemeinen Kenndaten des elektronischen Kommunikationsmoduls TM5PCRS4 aufgeführt:

Merkmale

Potentialgetrennt

Zwischen der seriellen Leitung und der internen Elektronik

Siehe Hinweis 1

Zwischen Kanälen

Nicht potentialgetrennt

1Die zwei Leistungsschaltungen sind über spezifische Komponenten mit derselben Funktionserde (FE) verbunden. Diese Komponenten wurden speziell auf eine Reduzierung der Folgen elektroma­gnetischer Störungen ausgerichtet. Diese Bauteile weisen eine Nennspannung von 30 oder 60 Vdc auf.