La configuración de símbolos se utiliza para crear símbolos con derechos de acceso específicos. Permiten acceder a las variables del proyecto externamente, por ejemplo, mediante Vijeo-Designer, EcoStruxure Operator Terminal Expert o el servidor OPC. La descripción de los símbolos estará disponible en un archivo XML (archivo de símbolos) en el directorio del proyecto. Se descargará al controlador junto con la aplicación.
Información sobre los símbolos
Los símbolos definidos para una aplicación se exportan a un archivo XML en el directorio del proyecto (archivo de símbolos) cuando la aplicación se descarga al controlador. El nombre de este archivo sigue esta sintaxis:
<nombre de proyecto>.<nombre de dispositivo>.<nombre de aplicación>.xml
Ejemplo: proj_xy.PLC1.application.xml
Los símbolos de las direcciones de entrada y las variables asignadas a canales de entrada permiten el acceso de solo lectura. El acceso de escritura solo se permite para fines de pruebas en la modalidad de simulación.
NOTA: Si la descarga al controlador no es posible, puede crear el archivo de configuración de símbolos mediante la ejecución del comando Crear código.
Después, la información sobre los símbolos se descarga al controlador con la aplicación. En función de la descripción del dispositivo, se incluirá en la aplicación o se generará una aplicación secundaria por separado. También aparecerá en la lista con el nombre <nombre de aplicación>._symbols en la vista Aplicaciones del editor de dispositivos.
Si la configuración de símbolos se ha modificado en la modalidad online, puede volver a cargarla en el controlador haciendo clic en el botón Descargar en la ventana del editor.
Por ejemplo, en lo que se refiere al número máximo de aplicaciones en un controlador, la aplicación de símbolos debe gestionarse como una aplicación normal.