Procedimiento de cambios dinámicos
En esta tabla se describe el procedimiento para ejecutar una secuencia de comandos de cortafuegos desde una tarjeta SD:
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Cree una secuencia de comandos de cortafuegos válida. Por ejemplo, ponga nombre a la secuencia de comandos de cortafuegosFirewallMaintenance.cmd. |
2 |
Cargue la secuencia de comandos de cortafuegos en la tarjeta SD. Por ejemplo, cargue la secuencia de comandos de cortafuegos en la carpeta usr/Cfg. |
3 |
En el archivo Sys/Cmd/Script.cmd, añada una línea de código con el comando Firewall_install "/pathname/FileName" Por ejemplo, la línea de código es Firewall_install "/sd0/usr/Cfg/FirewallMaintenance.cmd" NOTA: En el nombre del archivo se distinguen mayúsculas de minúsculas. |
4 |
Inserte la tarjeta SD en el controlador. |
Uso de un bloque de funciones en la aplicación
En esta tabla se describe el procedimiento para ejecutar un desde una aplicación:
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Cree una secuencia de comandos de cortafuegos válida. Por ejemplo, ponga nombre a la secuencia de comandos de cortafuegosFirewallMaintenance.cmd. |
2 |
Cargue la secuencia de comandos de cortafuegos en la memoria del controlador. Por ejemplo, cargue la secuencia de comandos de cortafuegos en la carpeta usr/Syslog con FTP. |
3 |
Utilice un bloque de funciones ExecuteScript. Para obtener más información, consulte la Guía de la biblioteca de M262 System. Por ejemplo, la entrada [SCmd] es 'Firewall_install "/usr/Syslog/FirewallMaintenance.cmd"' NOTA: En el nombre del archivo se distinguen mayúsculas de minúsculas. |