Módulo de comunicaciones TM5SE1RS2
El módulo de comunicaciones TM5SE1RS2 se utiliza para conectar dispositivos utilizando las comunicaciones RS232.
Este módulo de comunicaciones sólo se puede utilizar con el módulo de interfaz Sercos TM5NS31.
Adición del módulo de comunicaciones TM5SE1RS2
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
En el árbol Dispositivos, arrastre y suelte el Modicon LMC078 Motion Controller. |
2 |
Arrastre y suelte el TM5SE1RS2 en el nodo SERCOSIII (Interfaz SERCOS III). Resultado: El TM5NS31 se añade automáticamente con el TM5SE1RS2. |
Descripción de los parámetros de TM5SE1RS2
Haga doble clic en el nodo TM5SE1RS2 (TM5SE1RS2). Hay tres fichas:
oAsignación de E/S de módulo SERCOS III: canales a configurar.
oParámetros de usuario: parámetros a configurar.
oInformación: información sobre el TM5SE1RS2.
Ficha Asignación de E/S de módulo SERCOS III
Los canales de entrada y salida del módulo se asignan a variables del proyecto que la aplicación utiliza.
Canal |
Significado |
Valor predeterminado |
Tipo de datos |
---|---|---|---|
Número de secuencia del transmisor Estado del transmisor Confirmación del número de secuencia del receptor Estado del receptor |
– |
BYTE |
|
Byte de control en la dirección de envío o datos de transmisión |
– |
BYTE |
|
Número de secuencia del receptor Estado del receptor Confirmación del número de secuencia del transmisor Estado del transmisor |
– |
BYTE |
|
Byte de control en la dirección de recepción o datos recibidos |
– |
BYTE |
La casilla de verificación Valores simbólicos se utiliza para cambiar entre el valor numérico y el simbólico.
Nombre |
Significado |
Valor numérico/simbólico |
Valor predeterminado |
Tipo de datos |
---|---|---|---|---|
Tamaño de la unidad de transmisión máxima (MTU), en bytes, disponible en el área de datos de entrada cíclica |
15 / 15 bytes |
15 / 15 bytes |
BYTE |
|
Tamaño de la MTU, en bytes, disponible en el área de datos de salida cíclica |
15 / 15 bytes |
15 / 15 bytes |
BYTE |
|
Número máximo de bloques Input MTU que se envían sin confirmación del módulo al sistema superior |
1 / 1 |
1 / Reenvío de bloques |
BYTE |
|
Espera entre bloques de Input MTU que se envían sin confirmación del módulo al sistema superior |
0 / 0 |
0 / Block Forward Delay |
BitArea |
|
Indica si se permiten o no múltiples segmentos en la MTU |
0 / desactivado 1 / activado |
0 / desactivado |
BYTE |
|
El tamaño de segmento es el tamaño máximo de la MTU / el tamaño del segmento puede superar el tamaño de la MTU |
0 / desactivado 2 / activado |
0 / desactivado |
BYTE |
|
Velocidad en baudios |
Establecer la velocidad en baudios |
1200 / 1200 2400 / 2400 4800 / 4800 9600 / 9600 19200 / 19200 38400 / 38400 57600 / 57600 115200 / 115200 |
57600 / 57600 |
BitArea |
Bits de datos |
Número de bits de datos |
7 / 7 8 / 8 |
7 / 7 |
BYTE |
Bits de parada |
Número de bits de parada |
1 / 2 2 / 4 |
1 / 2 |
BYTE |
Paridad |
Bit de control de paridad |
48 / Bajo 49 / Alto 69 / Par 78 / Ninguno 79 / Impar |
69 / Par |
BYTE |
Umbral superior de FIFO del receptor |
1024 / 1024 |
1024 / 1024 |
BitArea |
|
Umbral inferior de FIFO del receptor |
512 / 512 |
512 / 512 |
BitArea |
|
Timeout de recepción |
4 / 4 |
4 / Tiempo de inactividad de recepción |
BitArea |
|
Carácter de terminación de recepción 1 |
-1 / -1 |
-1 / Rx Frame Termination Char 1 |
BitArea |
|
Car. terminación trama Rx 2 |
Carácter de terminación de recepción 2 |
-1 / -1 |
−1 Car. terminación trama Rx 2 |
BitArea |
Car. terminación trama Rx 3 |
Carácter de terminación de recepción 3 |
-1 / -1 |
−1 Car. terminación trama Rx 3 |
BitArea |
Car. terminación trama Rx 4 |
Carácter de terminación de recepción 4 |
-1 / -1 |
−1 Car. terminación trama Rx 4 |
BitArea |
Timeout de transmisión |
5 / 5 |
5 / Tiempo de inactividad de transmisión |
BitArea |
|
Carácter de terminación de transmisión 1 |
-1 / -1 |
−1 / Car. terminación trama Tx 1 |
BitArea |
|
Car. terminación trama Tx 2 |
Carácter de terminación de transmisión 2 |
-1 / -1 |
−1 / Car. terminación trama Tx 2 |
BitArea |
Car. terminación trama Tx 3 |
Carácter de terminación de transmisión 3 |
-1 / -1 |
−1 / Car. terminación trama Tx 3 |
BitArea |
Car. terminación trama Tx 4 |
Carácter de terminación de transmisión 4 |
-1 / -1 |
−1 / Car. terminación trama Tx 4 |
BitArea |
Invertir nivel de RTS (petición de envío) |
0 / desactivado 16 / activado |
0 / desactivado |
BYTE |
|
Invertir nivel de CTS (listo para enviar) |
0 / desactivado 1 / activado |
0 / desactivado |
BYTE |
|
Evaluación de CTS de la línea de protocolo de enlace de hardware |
0 / deshabilitado 1 / control de flujo |
0 / deshabilitado |
BYTE |
|
Modalidad de funcionamiento del nivel de salida de RTS de la línea de protocolo de enlace de hardware, siempre en pasivo |
16 / control de flujo |
16 / control de flujo |
BYTE |
|
Código ASCII del carácter XON para el control de flujo utilizando el protocolo de enlace de software |
17 / 17 |
17 / Sw handshake Xon character −1 / desactivado |
BitArea |
|
Código ASCII del carácter XOFF para el control de flujo utilizando el protocolo de enlace de software |
19 / 19 |
19 / Car. Xoff protocolo enlace Sw −1 / desactivado |
BitArea |
|
Tiempo de repetición automática en milisegundos para enviar el carácter de estado XON/XOFF actual |
0 / 0 |
0 / Periodo de protocolo de enlace de software |
BitArea |