Las siguientes funciones están integradas en el cartucho TMC4AQ2:
o2 salidas analógicas (tensión o corriente)
obloque de terminales de resorte extraíble, 3,81 mm (0,15 pulg.) de paso
Característica |
Valor |
||
---|---|---|---|
|
Tipo de señal |
Tensión |
Corriente |
Número de canales de salida |
2 |
||
Rango de salida |
De 0 a 10 V CC |
De 4 a 20 mA (CC) |
|
Resolución |
16 bits (65.536 pasos) |
||
Tipo de conexión |
3,81 mm (0,15 pulg.) de paso, bloque de terminales de resorte extraíble |
||
Peso |
55 g (1,94 onzas) |
En el diagrama siguiente se muestra un cartucho TMC4AQ2 con su indicador LED de alimentación etiquetado PWR:
Indicador LED |
Color |
Estado |
Descripción |
---|---|---|---|
PWR |
Verde |
Activado |
El cartucho se alimenta a través del Logic Controller y se aplica la fuente de alimentación externa (24 V CC). |
Intermitente |
El cartucho se alimenta a través del Logic Controller, pero no se aplica la fuente de alimentación externa (24 V CC). |
||
Desactivado |
El cartucho no se alimenta a través del Logic Controller. |