Características de TMC4AQ2

Introducción

En esta sección se proporciona una descripción general de las características del cartucho TMC4AQ2.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

NOTA: Para obtener información importante sobre la seguridad y las características del entorno de Cartucho TMC4, consulte M241 Logic Controller - Guía de hardware.

Conectores

En el siguiente diagrama se muestran los conectores y las marcas del cartucho TMC4AQ2:

G-SE-0031625.1.gif-high.gif

 

 

Características de las salidas

En la tabla siguiente se describen las características de salida del cartucho:

Características

Valor

 

Tipo de señal

Tensión

Corriente

Rango de salida nominal

De 0 a 10 V CC

De 4 a 20 mA (CC)

Impedancia de carga

> 2 KΩ

< 500 Ω

Tipo de carga de aplicación

carga resistiva

Tiempo de ajuste

10 ms

Tiempo total de transferencia del sistema de salida

10 ms + 1 tiempo de exploración

Precisión máxima a temperatura ambiente sin perturbación de EMC: 25 °C (77 °F)

±0,2% de la escala completa

Deriva de temperatura

±0,006% de la escala completa por 1 °C (1,8 °F)

Repetibilidad tras el tiempo de estabilización

±0,5% de la escala completa

Sin linealidad

±0,05% de la escala completa

Ondulación de salida

±20 mV

Caída de tensión de salida

1%

Rebasamiento superior

0%

Desviación máxima de salida

±0,5% de la escala completa

Resolución digital

16 bits (65.536 pasos)

Valor de salida del LSB

0,153 mV

0,305 μA

Tipo de datos del programa de aplicación

De 0 a 4.095

Resistencia a ruidos

desviación temporal máxima durante perturbaciones

±2% de la escala completa

tipo de cable y longitud máxima

blindado

< 30 m (98,4 pies)

diafonía externa (mínima)

80 dB

relación de rechazo de modalidad común de 50/60 Hz (mínima)

90 dB

Aislamiento

aislamiento entre salidas y lógica interna

500 V CC

aislamiento entre salidas

sin aislamiento

Protección de salida

protección frente a cortocircuitos

protección frente a circuito abierto

Comportamiento cuando el nivel de la fuente de alimentación interna es menor que el umbral

las salidas se establecen en 0

Comportamiento cuando no se aplica la alimentación externa

Indicador LED PWR intermitente

Fuente de alimentación externa

tensión de alimentación

24 V CC ±15%

consumo de energía

2 W