Lorsque les échanges de données sont configurées, vous pouvez mapper des variables qui seront utilisées par le programme.
Configurer le mappage d'E/S EtherNet/IP Scanner
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Dans l'arborescence Equipements, double-cliquez sur Gestionnaire de protocole. Résultat : la fenêtre de configuration s'affiche. |
2 |
Sélectionnez l'onglet EtherNet/IP Scanner I/O Mapping. ![]()
|
3 |
Sélectionnez une option dans la liste Tâche de cycle de bus : oUtiliser les paramètres de cycle du bus supérieur (option par défaut) ; oMAST NOTE : Le paramètre Tâche de cycle de bus indiqué dans l'éditeur de mappage d'E/S de l'équipement qui contient le Gestionnaire de protocole définit la tâche responsable de l'actualisation des images d'E/S (%QW, %IW). Ces images d'E/S correspondent à la requête EtherNet/IP envoyée aux équipements cibles EtherNet/IP et aux bits de validité. |
NOTE : Lorsque Gestionnaire de protocole est configuré, le fichier de post-configuration du réseau de l'équipement est ignoré.
Configurer un mappage d'E/S d'équipement EtherNet/IP cible
Lorsque les échanges de données sont configurés dans des connexions prédéfinies ou nouvelles, vous pouvez mapper des variables qui seront utilisées par le programme.
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Dans l'arborescence Equipements, double-cliquez sur l'équipement EtherNet/IP cible : Résultat : la fenêtre de configuration associée s'affiche. |
2 |
Sélectionnez l'onglet EtherNet/IP Mappage E/S. ![]()
|
3 |
Sélectionnez une option dans la liste Tâche de cycle de bus : oUtiliser les paramètres de cycle du bus supérieur (option par défaut) ; oMAST NOTE : Le paramètre Tâche de cycle de bus indiqué dans l'éditeur de mappage d'E/S de l'équipement qui contient le Gestionnaire de protocole définit la tâche responsable de l'actualisation des images d'E/S (%QW, %IW). Ces images d'E/S correspondent à la requête EtherNet/IP envoyée aux équipements cibles EtherNet/IP et aux bits de validité. |
4 |
Double-cliquez dans une cellule de la colonne Variable pour ouvrir un champ texte. Saisissez le nom d'une variable ou cliquez sur le bouton […] et choisissez une variable au moyen de l'aide à la saisie. |