Codes de diagnostic de bibliothèque

Codes de diagnostic propres à la bibliothèque

Le tableau suivant présente les codes de diagnostic de la bibliothèque :

Valeur (hex.)

Description

0

Aucune erreur détectée.

1

Interface non mise en œuvre.

Le bloc fonction n'est pas pris en charge par l'équipement.

2

Axe bloqué.

L'axe est bloqué par un autre bloc fonction qu'il est impossible d'interrompre.

3

Alimentation désactivée.

Il est impossible d'exécuter le bloc fonction avant l'activation de la phase d'alimentation.

4

Pas de réexécution.

Le bloc fonction ne peut pas être répété tant que la sortie Busy a la valeur TRUE.

B

L'adresse est incorrecte.

L'adresse de paramètre spécifiée n'est pas prise en charge par l'équipement.

C

Numéro d'entrée hors plage.

Le nombre indiqué comme entrée du signal est hors de la plage des valeurs autorisées1.

D

Numéro de sortie hors plage.

Le nombre indiqué comme sortie de signal est hors de la plage des valeurs autorisées1.

E

Une erreur interne a été détectée. Contactez le service de maintenance Schneider Electric.

65

Exécution terminée.

La commande a bien été exécutée.

66

Exécution en cours.

La commande est en cours d'exécution.

67

Echec d'initialisation.

Echec de l'initialisation de la bibliothèque.

68

Configuration en cours.

La commande n'a pas été exécutée, l'équipement n'est pas prêt.

69

Etat d'équipement indéterminé.

Erreur interne détectée. Contactez le service de maintenance Schneider Electric.

6A

ID hors plage.

Erreur interne détectée. Contactez le service de maintenance Schneider Electric.

6B

Commande absente.

Erreur interne détectée. Contactez le service de maintenance Schneider Electric.

6C

Erreur de communication détectée. La connexion à l'équipement a été interrompue.

6D

Etat d'équipement non valide.

Impossible d'exécuter le bloc fonction dans l'état de fonctionnement actuel de l'équipement.

6E

Timeout.

La commande n'a pas été exécutée dans l'intervalle de temps défini.

6F

Valeur hors plage.

La valeur n'est pas comprise dans la plage des valeurs autorisées1.

70

Erreur de paramètre détectée.

Erreur détectée pendant la lecture ou l'écriture d'un paramètre.

71

Réponse indéterminée.

Réponse indéterminée pendant la lecture ou l'écriture d'un paramètre.

72

Erreur de commande détectée.

Erreur interne détectée. Contactez le service de maintenance Schneider Electric.

73

Tampon saturé.

Erreur interne détectée. Contactez le service de maintenance Schneider Electric.

74

La commande a été annulée.

75

Paramètre non pris en charge par l'équipement.

76

Numéro de sonde tactile non valide.

La valeur spécifiée pour le numéro de l'entrée Touchprobe est incorrecte.

77

Le front spécifié pour l'entrée Touchprobe est incorrect.

78

Erreur de limite de sonde tactile détectée.

La bibliothèque ne prend pas en charge la valeur spécifiée comme nombre d'entrées Touchprobe. Le nombre maximum d'entrées Touchprobe prises en charge est de 3.

79

Sonde tactile inactive.

Tentative d'annulation d'une sonde tactile (Touchprobe) inactive.

7A

Sonde tactile active.

Tentative d'exécution d'une sonde tactile (Touchprobe) active.

7B

Tentative de réinitialisation d'une erreur irrécupérable.

Impossible de réinitialiser l'erreur détectée avec MC_Reset.

Redémarrez l'équipement après avoir supprimé la cause de l'erreur détectée.

7C

Accélération hors plage.

La valeur d'accélération est hors de la plage des valeurs autorisées1.

7D

Décélération hors plage.

La valeur de décélération n'est pas comprise dans la plage des valeurs autorisées1.

7E

Position hors plage.

La valeur de la position cible n'est pas comprise dans la plage des valeurs autorisées1.

7F

Vitesse hors plage.

La valeur de la vitesse cible n'est pas comprise dans la plage des valeurs autorisées1.

80

Couple hors plage.

La valeur du couple cible n'est pas comprise dans la plage des valeurs autorisées1.

81

Numérateur hors plage.

La valeur du numérateur n'est pas comprise dans la plage des valeurs autorisées1.

82

Dénominateur hors plage.

La valeur du dénominateur n'est pas comprise dans la plage des valeurs autorisées1.

83

Transition externe vers NST.

La commande n'est pas exécutée en raison d'un événement externe bloquant.

84

Fonction d'arrêt active.

La fonction Halt est active et la commande n'est pas exécutée.

85

Bloc fonction Control_ATV actif.

Impossible d'exécuter le bloc fonction tant que le bloc fonction Control_ATV est activé.

86

Equipement non prêt pour une mise sous tension.

Impossible d'activer la phase d'alimentation dans le mode opératoire actuel du variateur.

87

Type de variateur incorrect.

Le bloc fonction ne prend pas en charge le type de données Axis_Ref associé.

88

Source de consigne non valide.

Valeur non valide au niveau de l'entrée SetpointSource du bloc fonction TorqueControl_LXM32 ou MoveVelocity_LXM32.

89

La méthode de référencement sélectionnée n'est pas prise en charge.

8A

La sortie numérique est définie sur une fonction de sortie de signal incorrecte. Définissez la fonction de sortie de signal sur Freely Available.

8B

Le mode opératoire n'est pas pris en charge.

1 Reportez-vous à la documentation de chaque bloc fonction pour connaître la plage des valeurs autorisées.

Codes de diagnostic propres au bus de terrain pour EtherNet/IP et Modbus/TCP

Le tableau suivant présente les codes d'erreur et de diagnostic de communication pour EtherNet/IP et Modbus/TCP :

Valeur (hex.)

Description

100

L'échange est valide.

101

L'échange a été interrompu sur expiration du délai.

102

L'échange a été interrompu à la demande de l'utilisateur (commande Abort).

103

Le format d'adresse est incorrect.

104

L'adresse de l'équipement distant est incorrecte.

105

Le format de la table de gestion est incorrect.

106

Les paramètres spécifiques sont incorrects.

107

Une erreur s'est produite lors de l'envoi de la requête à la destination.

109

La taille de la mémoire tampon de réception est insuffisante.

10A

La taille de la mémoire tampon de transmission est insuffisante.

10B

Une ressource système n'est pas disponible.

10C

Le numéro de transaction est incorrect.

10E

La longueur est incorrecte.

1FE

Le code d'erreur d'opération contient un code propre au protocole.

1FF

Le message a été refusé.

201

La ressource système cible ne répond pas.

205

La longueur est incorrecte.

206

Le canal de communication est associé à une erreur détectée.

207

L'adresse est incorrecte.

20B

Une ressource système n'est pas disponible.

20C

Une fonction de communication cible n'est pas active.

20D

La cible ne répond pas.

20F

La voie n'est pas configurée.

300

L'échange est valide.

301

La requête n'a pas été traitée.

302

La réponse reçue est incorrecte.

400

L'objet spécifié a exécuté le service avec succès.

401

Echec d'un service lié à la connexion dans le chemin de connexion.

402

Les ressources nécessaires pour que l'objet exécute le service demandé ne sont pas disponibles.

403

Consultez le code d'état 20 hex.

404

Le nœud de traitement n'a pas compris l'identifiant du segment de chemin ou la syntaxe du segment. Cette erreur entraîne l'interruption du traitement du chemin.

405

Le chemin fait référence à une classe d'objets, une instance ou un élément de structure incorrect ou absent du nœud de traitement. Cette erreur entraîne l'interruption du traitement du chemin.

406

Seule une partie des données attendues a été transférée.

407

La connexion de messagerie a été perdue.

408

Le service demandé n'a pas été mis en œuvre ou n'a pas été défini pour cette instance/classe d'objets.

409

Données d'attribut incorrectes.

40A

Un attribut dans la réponse Get_Attribute_List ou Set_Attribute_List a un état non nul.

40B

L'objet est déjà dans le mode/l'état demandé par le service.

40C

L'objet ne peut pas exécuter le service demandé dans son mode/état actuel.

40D

L'instance demandée de l'objet à créer existe déjà.

40E

Une requête de modification d'un attribut non modifiable a été reçue.

40F

Une vérification d'autorisation/de privilège a échoué.

410

Le mode/l'état de l'équipement interdit l'exécution du service demandé.

411

Les données à transmettre dans le tampon de réponse dépassent la taille allouée au tampon.

412

Le service a spécifié une opération qui va fragmenter une valeur de données primitive (soit la moitié d'un type de données REAL).

413

Le service n'a pas fourni suffisamment de données pour effectuer l'opération spécifiée.

414

L'attribut spécifié dans la requête n'est pas pris en charge.

415

Le service a fourni plus de données que prévu.

416

L'objet spécifié n'existe pas dans l'équipement.

417

La séquence de fragmentation de ce service est désactivée pour ces données.

418

Les attributs de cet objet n'ont pas été enregistrés avant le service demandé.

419

Les attributs de cet objet n'ont pas été enregistrés.

41A

Le paquet de requête de service était trop volumineux pour être transmis sur un réseau à l'emplacement cible. L'équipement de routage a dû annuler l'exécution du service.

41B

Le paquet de réponse du service était trop volumineux pour être transmis sur un réseau à l'emplacement cible. L'équipement de routage a dû annuler l'exécution du service.

41C

La liste d'attributs fournie par le service ne contenait pas un attribut requis par ce même service pour effectuer l'opération demandée.

41D

Le service renvoie la liste d'attributs contenant des informations d'état qui sont incorrectes pour ces attributs.

41E

Un service intégré a généré une erreur.

41F

Une erreur propre au fournisseur s'est produite. Le champ de code supplémentaire de la réponse définit l'erreur rencontrée. L'utilisation de ce code de diagnostic général doit intervenir uniquement quand aucun de ceux figurant dans ce tableau ou dans une définition de classe d'objets ne correspond à l'erreur détectée.

420

Un paramètre associé à la requête était incorrect. Ce code est utilisé lorsqu'un paramètre ne répond pas aux critères de cette spécification et/ou aux critères définis dans une spécification d'objet d'application.

421

Le système a détecté une tentative d'écriture sur un support non réinscriptible (par exemple, disque WORM, PROM) déjà gravé ou une tentative de modification d'une valeur non modifiable.

422

Une réponse incorrecte est reçue (par exemple, le code du service de réponse ne correspond pas au code du service de requête ou le message de réponse est plus court que la taille minimale de réponse attendue). Ce code d'état peut être utilisé pour d'autres causes de réponse incorrecte.

423

Le message reçu dépasse la capacité du tampon de réception. Le message est entièrement rejeté.

424

Le format du message reçu n'est pas pris en charge par le serveur.

425

Le segment clé défini comme premier segment du chemin ne correspond pas au module cible. L'état de l'objet désigne le segment de la clé.

426

La taille du chemin envoyé avec la requête de service est trop petite pour acheminer la requête à un objet ou le chemin comprenait trop de données de routage.

427

La tentative de configuration concernait un attribut qui ne peut pas être défini pour l'instant.

428

L'ID de membre spécifié dans la requête n'existe pas dans la classe, l'instance ou l'attribut spécifié.

429

Une requête de modification d'un membre non modifiable a été reçue.

42A

Ce code de diagnostic n'est signalé que par des serveurs de groupe 2. dotés d'au maximum 4 Ko d'espace de code, et uniquement à la place d'un service non pris en charge ou d'un attribut non pris en charge ou non configurable.

42B

Un convertisseur CIP/Modbus a reçu un code d'exception Modbus non valide.

42C

Une requête de lecture d'un attribut non lisible a été reçue.

42D

L'instance d'objet demandée ne peut pas être supprimée.

42E

L'objet prend en charge le service, mais pas pour le chemin d'application spécifiée (par exemple, attribut).

NOTE : ne doit être utilisé pour aucun service défini (utiliser plutôt le code d'état général 0E hex ou 29 hex).

4FF

Aucune réponse de la cible.

Codes de diagnostic propres au bus de terrain pour CANopen

Le tableau suivant présente les codes d'erreur et de diagnostic de communication pour CANopen :

Valeur (hex.)

Description

FF00

Erreur de protocole SDO générale détectée.

FF01

Bit de basculement non commuté.

FF02

Temporisation du protocole SDO expirée.

FF03

Spécificateur de commande client/serveur non valide ou inconnu.

FF04

Taille de bloc non valide (mode bloc uniquement).

FF05

Numéro d'ordre non valide (mode bloc uniquement).

FF06

Erreur CRC (mode bloc uniquement).

FF07

Mémoire insuffisante.

FF08

Accès non pris en charge à un objet.

FF09

Tentative de lecture d'un objet en écriture seule.

FF0A

Tentative d'écriture d'un objet en lecture seule.

FF0B

Objet inexistant.

FF0C

Objet impossible à mapper sur le PDO.

FF0D

Nombre et longueur des objets à mapper supérieurs à la longueur maximum du PDO.

FF0E

Paramètre incompatible (général).

FF0F

Incompatibilité interne (générale).

FF10

Accès impossible en raison d'une erreur matérielle.

FF11

Type de données discordant, longueur du paramètre de service discordante.

FF12

Type de données discordant, longueur du paramètre de service trop grande.

FF13

Type de données discordant, longueur du paramètre de service trop petite.

FF14

Sous-index inexistant.

FF15

Valeur non valide du paramètre (téléchargement uniquement).

FF16

Valeur écrite du paramètre trop élevée (téléchargement uniquement).

FF17

Valeur écrite du paramètre trop faible (téléchargement uniquement).

FF18

Valeur maximum inférieure à la valeur minimum.

FF19

Ressource non disponible : connexion SDO

FF1A

Erreur générale

FF1B

Impossible de transférer ou stocker les données vers l'application.

FF1C

Impossible de transférer ou stocker les données vers l'application en raison d'une commande locale.

FF1D

Impossible de transférer ou stocker les données vers l'application en raison de l'état de l'appareil présent.

FF1E

Impossible de générer dynamiquement le dictionnaire d'objets ou absence de dictionnaire d'objets (par exemple, le dictionnaire d'objets est généré à partir d'un fichier et l'opération est impossible à cause d'une erreur de fichier ofan).

FF1F

Aucune donnée disponible