Menu Security

Onglet Sécurité

Onglet Boot :

G-SE-0032230.1.gif-high.gif

 

 

Ce tableau indique les options du menu Security :

Paramètre BIOS

Description

Change Administrator Password

Saisissez/modifiez le mot de passe superviseur.

Un mot de passe d'administrateur est nécessaire pour modifier tous les paramètres du BIOS.

Change User Password

Saisissez/modifiez un mot de passe utilisateur.

Un mot de passe utilisateur permet à l'utilisateur de ne modifier que certains paramètres du BIOS.

HDD Security Configuration

Optimized :

oP0 : ST500DM002-1

Universal :

oP0 : WDC WD5003AB

Performance :

oP3 : WDC WD1003FB

NOTE : Pour accéder à un mot de passe, sélectionnez-le puis appuyez sur ENTREE.