Points d'arrêt

Présentation

La commande Affichage > Points d'arrêt ouvre la vue Points d'arrêt qui vous permet de visualiser les points d'arrêt définis dans le projet. Les paramètres de point d'arrêt sont affichés et peuvent être modifiés. La vue Points d'arrêt vous permet d'ajouter, de supprimer, d'activer ou de désactiver des points d'arrêt.

Les paramètres de point d'arrêt sont essentiellement ceux qui ont été définis lors de la création d'un point d'arrêt via la commande Basculer le point d'arrêt (paramètres de condition par défaut assignés) ou via la commande Nouveau point d'arrêt.../Nouveau point d'arrêt de données... (possibilité de définir certaines conditions).

Élément

Description

Exemple

Application 

Nom de l'application active.

App1 [PLC:Plc Logic]

POU

Nom de l'instance POU contenant ce point d'arrêt.

PLC_PRG

Emplacement

Position du point d'arrêt dans l'instance POU : numéros de ligne et de colonne (éditeurs de texte) ou numéros de réseau ou d'élément (éditeurs graphiques) ;

(Impl) : dans le cas de blocs fonction, indique que le point d'arrêt est situé dans la partie implémentation du bloc.

Ligne 2, Colonne 1 (Impl)

Chemin d’instance

Chemin d'accès complet à la position du point d'arrêt.

PLC.Application.PLC_PRG.FBinst1

Tâches

Tâches durant l'exécution desquelles les points d'arrêt doivent être notés :

(tous) en l'absence de restriction (option par défaut), ou noms de tâches particulières.

MainTask, SubTask1

Condition

Point d'arrêt conditionnel :

Définition de la condition (nombre d'occurrences) selon laquelle le point d'arrêt doit provoquer une interruption du traitement.

Pour consulter la liste des entrées possibles, reportez-vous à la commande Nouveau point d'arrêt... Nouveau point d'arrêt ; (valeur par défaut : 1).

S’arrêter lorsque le nombre d’accès équivaut à 3

Nombre actuel d’accès

Indique la fréquence à laquelle le point d'arrêt a été exécuté (nombre d'accès) jusqu'à maintenant.

3

Les fonctions suivantes sont disponibles par l'intermédiaire de boutons situés dans la partie supérieure droite de la vue, et permettent d'éditer les paramètres du point d'arrêt sélectionné dans la liste, ou d'ajouter ou supprimer des points d'arrêt :

Bouton

Nom

Description

G-SE-0069834.1.gif-high.gif

 

 

Nouveau point d’arrêtG-SE-0027508.1.gif-high.gif

Ouvre la boîte de dialogue Propriétés de point d’arrêt.

Reportez-vous à la description de la commande Nouveau point d'arrêt... correspondante.

Nouveau point d'arrêt des donnéesG-SE-0068752.1.gif-high.gif

Ouvre la boîte de dialogue Nouveau point d’arrêt, qui vous permet de définir un nouveau point d'arrêt.

Reportez-vous à la description de la commande Nouveau point d'arrêt des données... correspondante.

G-SE-0028066.1.gif-high.gif

 

 

Effacer le point d'arrêt

Supprime le point d'arrêt.

G-SE-0069605.1.gif-high.gif

 

 

Activer/désactiver le point d'arrêt

Fait basculer le point d'arrêt entre les statuts activé et désactivé.

oG-SE-0027508.1.gif-high.gif Point d'arrêt activé

oG-SE-0027507.1.gif-high.gif Point d'arrêt désactivé

oG-SE-0043248.1.gif-high.gif Point d'exécution activé

oG-SE-0043249.1.gif-high.gif Point d'exécution désactivé

oG-SE-0068752.1.gif-high.gif Point d'arrêt des données activé

oG-SE-0068751.1.gif-high.gif Point d'arrêt des données désactivé

oG-SE-0068754.1.gif-high.gif Point d'exécution de données activé

oG-SE-0068753.1.gif-high.gif Point d'exécution de données désactivé

Si un point d'arrêt est désactivé, il n'est pas supprimé de la liste, mais peut être réactivé.

G-SE-0069834.1.gif-high.gif

 

 

Propriétés

Ouvre la boîte de dialogue Propriétés de point d’arrêt.

Celle-ci vous permet de modifier les paramètres du point d'arrêt. La boîte de dialogue correspond à Nouveau point d'arrêt....

G-SE-0069829.1.gif-high.gif

 

 

Atteindre la position de code source

Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner le statut en ligne.

Celle-ci vous permet d'accéder à la position de la source du point d'arrêt.

G-SE-0069830.1.gif-high.gif

 

 

Effacer tous les points d'arrêt

Supprime tous les points d'arrêt.

La liste sera vide.

G-SE-0069832.1.gif-high.gif

 

 

Activer tous les points d'arrêt

Active G-SE-0027508.1.gif-high.gif les points d'arrêt désactivés.

G-SE-0069831.1.gif-high.gif

 

 

Désactiver tous les points d'arrêt

Désactive G-SE-0027507.1.gif-high.gif les points d'arrêt activés.

Les points d'arrêt restent dans la liste et peuvent être réactivés.