Affectation dans FBD/LD/IL

Présentation

Selon la  dans  ou , une affectation est insérée directement avant l'entrée sélectionnée (), directement après la sortie sélectionnée () ou à la fin du réseau (). Dans un réseau LD, une affectation apparaît comme un . Vous pouvez également faire glisser l'élément Affectation à partir de la  ou le par glisser-déposer dans la vue de l'éditeur.

Après l'insertion, la chaîne de texte ??? peut être remplacée par le nom de la variable à affecter. Pour ce faire, utilisez le bouton ... pour afficher l'aide à la saisie.

Dans , une affectation est programmée à l'aide d'instructions LD et ST. Voir .