Définir/réinitialiser dans FBD/LD/IL

FBD et LD

Une sortie booléenne dans  ou un bobinage  peut être défini (Set) ou réinitialisé (Reset). Pour passer d'un état à un autre, utilisez la commande Définir/réinitialiser du menu contextuel de la sortie. La sortie ou le bobinage est alors identifié par un S ou un R.

Définir (Set)

Si la valeur TRUE est transmise à une sortie ou un bobinage Set, celui-ci prend cette valeur et la garde. Cette valeur ne peut pas être remplacée pour cette position tant que l'application est en cours d'exécution.

Réinitialiser (Reset)

Si la valeur TRUE est transmise à une sortie ou un bobinage Reset, celui-ci prend la valeur FALSE et la garde. Cette valeur ne peut pas être remplacée pour cette position tant que l'application est en cours d'exécution.

Sortie Reset dans FBD

G-SE-0025791.1.gif-high.gif

 

 

Dans l'éditeur LD, vous pouvez insérer des bobinages Set et Reset par glisser-déposer. Pour ce faire, dans Outils, sélectionnez la catégorie Eléments de langage à contacts, ou sélectionnez les éléments S et R de la barre d'outils.

Exemple :

Bobinage Set, bobinage Reset

G-SE-0025790.1.gif-high.gif

 

 

Pour plus d'informations, voir .

IL

Dans IL, utilisez les opérateurs pour définir ou réinitialiser un opérande.