L'éditeur ST permet de créer des objets de programmation en langage IEC ST (Structured Text) ou ST étendu, qui offre des extensions de la norme IEC 61131-3.
L'éditeur ST est un éditeur de texte. Par conséquent, utilisez les paramètres appropriés des boîtes de dialogue Options et Personnaliser pour configurer le comportement, la présentation et les menus de l'éditeur. Vous pouvez également définir des paramètres par défaut pour la couleur de mise en évidence, les numéros de ligne, les onglets, l'indentation et bien plus encore.
Pour sélectionner des blocs, appuyez sur la touche ALT et sélectionnez la zone de texte voulue à l'aide de la souris.
L'éditeur est disponible dans la partie inférieure de la fenêtre, qui comporte également l'éditeur de déclaration dans sa partie supérieure.
Si des erreurs de syntaxe sont détectées pendant l'édition, les messages correspondants s'affichent dans la fenêtre Precompile Messages. Cette fenêtre est actualisée dès que la fenêtre de l'éditeur devient active (par exemple, placez le curseur dans une autre fenêtre, puis revenez dans la fenêtre de l'éditeur).