Liste de surveillance en mode en ligne

Surveillance

Une liste de surveillance (Surveillance<n>) en mode en ligne affiche la valeur actuelle d'une variable dans la colonne Valeur. Il s'agit de la valeur de la variable entre deux cycles de tâche.

Une adresse CEI directe affectée et/ou un commentaire sont également affichés, le cas échéant. Les composants de l'affichage correspondent à ceux de l'affichage en ligne de l'éditeur de déclaration.

Consultez le chapitre Création d'une liste de surveillance pour savoir comment configurer une liste de surveillance et comment gérer les structures dans le cas des variables structurées.

Affichage Surveillance en mode en ligne

G-SE-0025880.2.gif-high.gif

 

 

NOTE : En mode en ligne, vous pouvez ajouter des expressions à la liste de surveillance à l'aide de la commande Ajouter à la liste de surveillance.

Valeurs d'écriture et de forçage

Dans la colonne Valeur préparée, vous pouvez entrer une valeur souhaitée qui sera écrite ou forcée dans l'expression correspondante du contrôleur à l'aide de la commande Ecrire les valeurs ou Forcer les valeurs. Reportez-vous à la description des commandes Ecrire et Forcer, qui peuvent également être utilisées dans d'autres affichages Surveillance (par exemple, l'éditeur de déclaration).

Observer tous les forçages

Il s'agit d'un affichage de liste de surveillance spéciale, qui est automatiquement rempli en mode en ligne avec toutes les valeurs actuellement forcées de l'application active. Chaque Expression, Type, Valeur et Valeur préparée est affiché, comme dans l'affichage en ligne d'une liste de Surveillance<n>.

Vous pouvez lever le forçage des valeurs par l'intermédiaire de l'une des commandes disponibles via le bouton Arrêter le forçage... :

oAnnuler le forçage et conserver toutes les valeurs sélectionnées.

oAnnuler le forçage et rétablir toutes les valeurs sélectionnées.

Boîte de dialogue Observer tous les forçages

G-SE-0025894.2.gif-high.gif