FB_UDPPeer - Méthode Bind

Présentation

Type :

Méthode

Disponible à partir de :

V1.0.4.0

G-SE-0045969.2.gif-high.gif

 

 

Tâche

Configurer les homologues UDP ouverts pour une adresse IP et un port locaux spécifiques

Description fonctionnelle

Configure les homologues UDP ouverts pour une adresse IP et un port locaux spécifiques comme sources d'envoi et de réception des messages.

NOTE : Pour recevoir des messages en diffusion ou multidiffusion, il faut laisser l’entrée i_sLocalIp non connectée ou connectée à une chaîne nulle.

La valeur de retour de BOOL est TRUE si l’exécution de la fonction est correcte. Evaluez la propriété Result, si la valeur de retour est FALSE.

NOTE : Le socket est automatiquement lié à un port disponible, lorsque les données sont envoyées depuis un socket non lié.

Transition d'état de l'homologue

Etape

Description

1

Etat initial : Opened

2

Appel de fonction

3

Etat : Bound

Interface

Entrée

Type de données

Plage valide

Description

i_sLocalIP

STRING(15)

-

Adresse IP de l'interface à lier. Si la valeur est nulle ou 0.0.0.0, l'homologue écoute toutes les interfaces.

i_uiLocalPort

UINT

1…65 535

Port UDP à lier.