GetImmediateFastInput : lecture de l'entrée d'une E/S experte intégrée

Description de la fonction

Cette fonction renvoie la valeur physique actuelle de l'entrée, qui peut différer de la valeur logique actuelle de cette entrée. La valeur est immédiatement lue sur le matériel lors de l'appel de la fonction. Seules les entrées I0 à I7 sont accessibles à l'aide de cette fonction.

Représentation graphique

G-SE-0027453.2.gif

 

 

Représentation en langage IL et ST

Pour voir la représentation générale en langage IL ou ST, consultez le chapitre Représentation des fonctions et blocs fonction.

Description des variables d'E/S

Le tableau suivant décrit les variables d'entrée :

Entrées

Type

Commentaire

Block

INT

Non utilisé.

Input

INT

Index de l'entrée à lire, de 0 à 7.

Le tableau suivant décrit la variable de sortie :

Sortie

Type

Commentaire

GetImmediateFastInput

BOOL

Valeur de l'entrée <entrée> – FALSE/TRUE.

Le tableau suivant décrit les paramètres d’entrée/sortie :

Entrée/sortie

Type

Commentaire

Error

BOOL

FALSE = opération correctement exécutée.

TRUE  = opération en erreur, la fonction renvoie une valeur qui n'est pas valide.

ErrID

IMMEDIATE_ERR_TYPE

Code de l'erreur d'opération détectée lorsque Error a la valeur TRUE.