IsFirstMastWarmCycle : indique si ce cycle est le premier cycle de démarrage à chaud de la tâche MAST
Cette fonction renvoie TRUE lors du premier cycle MAST après un démarrage à chaud.
Représentation en langage IL et ST
Pour voir la représentation générale en langage IL ou ST, consultez le chapitre Représentation des fonctions et blocs fonction.
Description des variables d'E/S
Le tableau suivant décrit la variable de sortie :
|
Sortie |
Type |
Commentaire |
|---|---|---|
|
IsFirstMastWarmCycle |
BOOL |
TRUE au cours du premier cycle de la tâche MAST après un démarrage à chaud. |
Consultez la description de la fonction IsFirstMastCycle.