PLC_W : Variables en lecture/écriture du contrôleur

Structure de la variable

Ce tableau décrit les paramètres de la variable système PLC_W (type PLC_W_STRUCT) :

%MW

Nom de la variable

Type

Commentaire

s/o

q_wResetCounterEvent

WORD

Le passage de 0 à 1 réinitialise le compteur d'événements (PLC_R.i_uiEventsCounter).

Pour réinitialiser à nouveau le compteur, il est nécessaire d'écrire 0 dans cette variable pour permettre une autre transition de 0 à 1.

s/o

q_uiOpenPLCControl

UINT

Lorsque la valeur passe de 0 à 6699, la commande inscrite précédemment dans la variable PLC_W.q_wPLCControl suivante est exécutée.

s/o

q_wPLCControl

PLC_W_COMMAND

La commande RUN/STOP du contrôleur est exécutée lorsque la valeur de la variable système PLC_R.q_uiOpenPLCControl passe de 0 à 6699.

NOTE : s/o signifie qu'aucune affectation %MW n'est prédéfinie pour cette variable système.