Réglage des paramètres

Présentation

La liste des paramètres répertoriés dans le tableau ci-après peuvent être modifiés à l'aide des blocs fonction EXPERTGetParam ou EXPERTSetParam

NOTE : Les paramètres définis par le programme ont priorité sur ceux configurés dans la fenêtre de configuration du compteur rapide. Les paramètres de la configuration initiale sont restaurés en cas de démarrage à froid ou à chaud.

Paramètres réglables

Ce tableau fournit la liste des paramètres de EXPERT_PARAMETER_TYPE qui peuvent être lus ou modifiés durant l'exécution du programme :

Paramètre

Description

EXPERT_TIMEBASE

Permet d'obtenir ou de définir la valeur Résolution du compteur rapide (HSC).

EXPERT_PERIODMETER_RESOLUTION_TYPE

Permet de lire ou de modifier dynamiquement la base de temps.

Pour plus d'informations, consultez la section Type de compteur de durées.