Ajout d'un gestionnaire Ethernet
Le contrôleur prend en charge les gestionnaires Ethernet suivants :
oEthernetIP (pour l'équipement CIP)
oModbusTCP Slave Device
Pour ajouter un gestionnaire Ethernet au contrôleur, sélectionnez l'élément suivant dans le catalogue de matériels :
oEthernetIP, pour un gestionnaire EthernetIP
oModbusTCP Slave Device, pour un gestionnaire Modbus TCP
Faites-le glisser vers l'arborescence Équipements, puis déposez-le sur l'un des nœuds en surbrillance.
Pour plus d'informations sur l'ajout d'un équipement à votre projet, consultez :
• Utilisation de la méthode glisser-déposer
• Utilisation du Menu contextuel ou du bouton Plus