Types de données de la variable système ETH_RW
Cette section répertorie et décrit les types de données de variable système, inclus dans les structures ETH_R et ETH_W.
Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :
oETH_R_IP_MODE : codes sources d'adresse IP
oETH_R_FRAME_PROTOCOL : codes de protocole de transmission de trames
oETH_R_PORT_DUPLEX_STATUS : codes du mode de transmission
oETH_R_PORT_LINK_STATUSETH_R_PORT_LINK_STATUS : codes d'état de la liaison de communication
oETH_R_PORT_SPEED : codes de la vitesse de communication des ports Ethernet
oETH_R_PORT_IP_STATUSETH_R_PORT_IP_STATUS : codes d'état du port TCP/IP Ethernet
oETH_R_RUN_IDLEETH_R_RUN_IDLE : codes d'état fonctionnement et attente Ethernet/IP