Caractéristiques des modules TM3AQ2/TM3AQ2G

Introduction

Cette section décrit les limites d'alimentation et les caractéristiques des sorties des modules d'extension TM3AQ2/TM3AQ2G.

Consultez également la section Caractéristiques environnementales.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Dimensions

Les schémas suivants indiquent les dimensions externes des modules d'extension TM3AQ2/TM3AQ2G :

G-SE-0031967.1.gif-high.gif

 

 

NOTE : * 8,5 mm (0,33 in) lorsque la bride est tirée.

Caractéristiques générales

Caractéristiques

Valeur

Tension d'alimentation nominale

24 VCC

Plage d'alimentation

20,4 à 28,8 VCC

Nombre moyen d'insertions/retraits de connecteur

100 au minimum

Consommation sur le bus interne 5 VCC

30 mA (charge nulle)

40 mA (pleine charge)

Consommation sur le bus interne 24 VCC

0 mA

Consommation sur le segment 24 VCC externe

30 mA (charge nulle)

70 mA (pleine charge)

Caractéristiques des sorties

Le tableau ci-dessous décrit les caractéristiques des sorties des modules d'extension TM3AQ2/TM3AQ2G :

Caractéristiques

Valeur

Sortie de tension

Sortie d'intensité

Type de signal configurable par voie logicielle

Sortie de tension

Sortie d'intensité

Plage de sortie

0 à 10 VCC

–10 à +10 VCC

0 à 20 mA

4 à 20 mA

Impédance de la charge

1 kΩ min

300 Ω max

Type de charge de l'application

Charge résistive

Temps de stabilisation

1 ms

Précision max. à 25 °C (77 °F)

±0,1 % de la pleine échelle

Dérive en température

±0,006 % de la pleine échelle

Répétabilité après la durée de stabilisation

±0,4 % de la pleine échelle

Non-linéarité

±0,01 % de la pleine échelle

Ondulation de sortie

20 mV max

Dépassement

0 %

Ecart de sortie maximum

±1,0 % de la pleine échelle

Résolution

12 bits ou 11 bits + signe (4096 points)

Valeur d'entrée du LSB

2,44 mV (0 à 10 VCC)

4,88 mV (-10 à +10 VCC)

4,88 µA (0 à 20 mA)

3,91 µA (4 à 20 mA)

Type de données du programme d'application

0 à 4095 (0 à 10 VCC)

–2048 à +2047 (–10 à +10 VCC)

0 à 4095

Entre –32 768 et 32 767

Détection de données d'entrée hors plage

Oui

Résistance au bruit

Ecart maximum temporaire pendant les perturbations

±4 % maximum lorsqu'une perturbation CEM est appliquée au câblage d'alimentation et d'E/S

Câble

Blindé à paires torsadées

Diaphonie

1 LSB max.

Isolement

Entre les entrées et l'alimentation externe

1 500 VCA

Entre les entrées et les circuits logiques internes

500 VCA

Protection des sorties

Protection contre les courts-circuits

Protection contre les circuits ouverts

Comportement si alimentation externe hors tension

Valeur de l'entrée : 0

Le bit d'état d'erreur de l'alimentation externe est activé dans le contrôleur.