TM5SAI2PH et TM5SAI4PH

Introduction

Les modules d'extension électroniques TM5SAI2PH et TM5SAI4PH sont des capteurs de température analogiques à résistance, dotés de 2 et 4 entrées respectivement.

AVIS

EQUIPEMENT INOPERANT

Assurez-vous que le câblage physique du circuit analogique est compatible avec la configuration logicielle de la voie analogique.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Pour plus d’informations, reportez-vous au guide de référence du matériel :

Référence

Référence

TM5SAI2PH

Module électronique 2AI PT100/PT1000 16 bits TM5SAI2PH

TM5SAI4PH

Module électronique 4AI PT100/PT1000 16 bits TM5SAI4PH

Entrées analogiques

Le module électronique génère les valeurs analogiques converties dans les registres. Différentes mesures de résistance ou de température débouchent sur différentes plages de valeurs et types de données.

Paramétrage de temporisation

Le paramétrage de la temporisation de l'acquisition des données s'effectue au moyen du matériel du convertisseur. Toutes les entrées activées sont converties au cours de chaque cycle de conversion.

Temps de conversion

Le temps de conversion des canaux dépend de l'utilisation de ces derniers. Pour les formules indiquées dans le tableau, "n" correspond au nombre de canaux sur lesquels une action est détectée.

Usages des canaux

Temps de conversion

1 canal

1 x durée de filtrage des entrées

n canaux avec le même type de capteur

n x (durée de filtrage des entrées + 20 ms)

n canaux avec différents types de capteurs

n x (2 x durée de filtrage des entrées + 20 ms)

Réduction du temps de conversion

Si une entrée n'est pas nécessaire, elle peut être désactivée en définissant le type de capteur sur Off, ce qui réduit le temps d'actualisation.

Le gain de temps est égal à 2 x 20 ms + durée de filtrage des entrées.

La durée de filtrage des entrées correspond à la durée de conversion pour les canaux restants.

Type de capteur et désactivation de canal

Le module électronique est conçu pour la mesure de la température et de la résistance. Le type de capteur doit être spécifié du fait des différentes valeurs de réglage de la température et de la résistance. Pour gagner du temps, il est possible de désactiver des canaux individuels en passant le type de capteur à Off.

Ce tableau indique les types de capteur :

Types de capteur

Valeur numérique

Température °C (°F)

Résolution

Type de capteur PT100

-2 000 à 8 500

-200 à 850 (-328 à 1 562)

0,1 °C (0,18 °F)

Type de capteur PT1000

-2000 à 8500

-200 à 850 (-328 à 1 562)

0,1 °C (0,18 °F)

Mesure de résistance 0,1 à 4500 Ohms

1 à 45 000

0,1 Ohm

Mesure de résistance 0,05 à 2250 Ohms

1 à 45 000

0,05 Ohm

Onglet Module TM5 - Mappage d'E/S

L'onglet Module TM5 - Mappage d'E/S permet de définir et de nommer des variables. Cet onglet fournit également des informations complémentaires telles que l'adressage topologique.

Le tableau suivant décrit la configuration du mappage des E/S :

Canal

Type

Description

Module OK

BYTE

État des modules d'E/S compactes et électronique

CC OK

BOOL

Plage de tension :

o0 : non valide

o1 : valide

réservé

BOOL

Réservé.

Réseau OK

BOOL

Bus TM5 :

o0 : erreur de bus

o1 : OK

Données d'E/S valides

BOOL

Validité des données :

o0 : valide

o1 : non valide

réservé

BOOL

Réservé

réservé

BOOL

Réservé

réservé

BOOL

Réservé

réservé

BOOL

Réservé

-

StatusInput00

BYTE

État des canaux d'entrées analogiques (voir description ci-dessous)

Entrées

Temperature00

INT

Valeur actuelle de l'entrée 0

...

...

Temperature03

Valeur actuelle de l'entrée 3

Pour plus d'informations, consultez la section Description de l'onglet Paramètres définis par l'utilisateur.

NOTE : Les octets dédiés aux canaux 2 et 3 ne sont pas disponibles pour le module TM5SAI2PH.

Registre des états des entrées

L'octet État entrée 00 décrit l'état de chaque canal d'entrée :

Bit

Type

Description

0-3

BOOL

00 : aucune erreur détectée

01 : En dessous de la valeur limite inférieure

10 : au-dessus de la valeur de limite supérieure

11 : rupture de fil

4-7

BOOL

réservé

Valeur analogique limite

Parallèlement aux informations d'état, la valeur analogique est définie selon les valeurs énumérées ci-dessous (par défaut) lorsqu'une erreur détectée se produit. La valeur analogique se limite aux nouvelles valeurs si les valeurs de limite ont été modifiées.

Type d'erreur détectée

Mesure de température

Valeur numérique de l'erreur détectée

Mesure de résistance

Valeur numérique de l'erreur détectée

Rupture de fil

+32 767 (7FFF hex)

65 535 (FFFF hex)

Au-dessus de la valeur de limite supérieure

+32 767 (7FFF hex)

65 535 (FFFF hex)

Sous la valeur de limite inférieure

-32 767 (8001 hex)

0 (0 hex)

Valeur non valide

-32 768 (8000 hex)

65 535 (FFFF hex)

Onglet Paramètres définis par l'utilisateur

Ce tableau décrit la configuration des paramètres définis par l'utilisateur du TM5SAI2PH et du TM5SAI4PH :

Nom

Valeur

Valeur par défaut

Description

Type de connexion

Connexion 3 fils

Connexion 2 fils

Connexion 3 fils

Spécifie une connexion à 3 ou 2 fils.

Filtre d'entrées

66,7 ms

40 ms

33,3 ms

20 ms

16,7 ms

10 ms

2 ms

1 ms

66,7 ms

Spécifie le temps de filtre du module.

SensorType01

PT100

PT1000

0,1 Ohm à 4 500,0 Ohm

0,05 Ohm à 2 250,0 Ohm

désactivé

PT100

Spécifie le type de capteur.

Désactivé : le canal Température 00 est supprimé de l'onglet Mappage d'E/S.

SensorType02

PT100

PT1000

0,1 Ohm à 4 500,0 Ohm

0,05 Ohm à 2 250,0 Ohm

désactivé

PT100

Spécifie le type de capteur.

Désactivé : le canal Temperature01 est supprimée de l'onglet Mappage d'E/S.

SensorType03(1)

PT100

PT1000

0,1 Ohm à 4 500,0 Ohm

0,05 Ohm à 2 250,0 Ohm

désactivé

PT100

Spécifie le type de capteur.

Désactivé : le canal Temperature02 est supprimée de l'onglet Mappage d'E/S.

SensorType04(1)

PT100

PT1000

0,1 Ohm à 4 500,0 Ohm

0,05 Ohm à 2 250,0 Ohm

désactivé

PT100

Spécifie le type de capteur.

Désactivé : le canal Temperature03 est supprimée de l'onglet Mappage d'E/S.

(1)   Pour TM5SAI4PH.