Ajout d'un module d'extension

Procédure

Pour ajouter un module d'extension à votre contrôleur ou à votre interface de bus de terrain, sélectionnez le module d'extension dans le Catalogue de matériels, faites-le glisser dans l'arborescence Équipements et déposez-le sur l'un des nœuds en surbrillance.

Pour plus d'informations sur l'ajout d'un équipement à votre projet, consultez :

• Utilisation de la méthode glisser-déposer

• Utilisation du Menu contextuel ou du bouton Plus

Configuration d'E/S

Pour configurer le module d'extension, double-cliquez sur le module que vous avez ajouté dans l'arborescence Équipements.

Résultat  la fenêtre Module TM5 - Mappage d'E/S s'ouvre.

Description de l'onglet Paramètres définis par l'utilisateur

Définissez les paramètres du module d'extension à l'aide de l'onglet Paramètres définis par l'utilisateur :

G-SE-0075620.1.gif-high.gif

 

 

L'onglet Paramètres définis par l'utilisateur contient les colonnes suivantes :

Colonne

Description

Modifiable

Nom

Nom de paramètre

Non

Valeur

Valeur du paramètre

Oui. Double-cliquez pour ouvrir une zone d'édition.

Type

Type de données du paramètre

Non

Par défaut

Valeur par défaut du paramètre

Non

Description de l'onglet Module TM5 - Mappage d'E/S

L'onglet Module TM5 - Mappage d'E/S permet de définir et de nommer des variables. Cet onglet fournit également des informations complémentaires telles que l'adressage topologique :

G-SE-0076356.1.gif-high.gif

 

 

L'onglet Module TM5 - Mappage d'E/S contient les colonnes suivantes :

Colonne

Description

Variable

Permet de mapper le canal sur une variable.

Double-cliquez sur l'icône de la variable pour saisir le nom de la variable.

S'il s'agit d'une nouvelle variable, celle-ci est créée.

Il est également possible de mapper une variable existante avec l'aide à la saisie des variables en cliquant sur le bouton d'aide à la saisie.

Mappage

Indique si le canal est mappé sur une variable nouvelle ou existante.

Canal 

Nom du canal de l'équipement.

Adresse

Adresse du canal

Type

Type de données du canal.

Unité

Unité de la valeur du canal.

Description

Description du canal.

Le paramètre Toujours actualiser les variables est défini sur Activé 1 (utiliser la tâche du cycle de bus si elle n'est utilisée dans aucune tâche) et ne peut pas être modifié.

NOTE : La valeur %I est mise à jour à partir des informations physiques disponibles au début de chaque tâche, au moyen de %I.

Le niveau de sortie physique est mis à jour à partir de la variable en mémoire correspondant à la valeur des sorties au sein de la tâche définie par la configuration de la Tâche de cycle de bus.