Scorciatoia predefinita: Maiusc + F10
Il comando Debug > Esci da istruzione/routine serve per il funzionamento passo passo di un programma in modalità online, ad esempio a scopo di debug.
Se il programma applicativo non contiene chiamate, con il comando Esci da istruzione/routine si torna direttamente all'inizio dell'applicazione. Se invece prima si è entrati in una POU richiamata, il comando Esci da istruzione/routine permette di tornare direttamente all'istruzione chiamante. In caso di chiamate annidate, con Esci da istruzione/routine si torna indietro nella gerarchia delle chiamate un passo alla volta. In tal modo è possibile tornare indietro ed entrare in un'altra POU chiamata.
Vedere anche il comando Esegui istruzione e il comando Esegui istruzione/routine.