Annulla la forzatura per tutti i valori

Panoramica

Il comando Debug > Annulla la forzatura per tutti i valori è disponibile in modalità in linea. Permette di rilasciare la forzatura per tutte le variabili dell'applicazione. Le variabili ritornano al valore determinato dalla logica dell'applicazione.

Inoltre è disponibile l'opzione Rilascia la forzatura senza modificare il valore che può essere attivata nella finestra di dialogo Prepara valore per una variabile forzata.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

oÈ necessario comprendere in modo esauriente l'effetto che rimozione della forzatura avrà sulle uscite in relazione ai task eseguiti.

oNon cercare di rimuovere tutte le forzature dell'applicazione, o tutte le applicazioni, senza sapere o confermare quali I/O si trovano in stato forzato e l'effetto che la rimozione delle forzature avrebbe sulle applicazioni interessate.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

NOTA: Il comando Annulla la forzatura per tutti i valori [tutte le applicazioni], che influenza tutte le applicazioni di un progetto, non è inserito in nessun menu per impostazione predefinita. (Se necessario, vedere la finestra di dialogo Personalizza).