Simulazione

Panoramica

Il comando Online > Simulazione è disponibile in modalità in linea per attivare e disattivare la modalità di simulazione del sistema di programmazione. In modalità di simulazione, è possibile eseguire l'applicazione ed effettuarne il debug su una destinazione di simulazione che è sempre disponibile nel sistema di programmazione.

Se il comando viene richiamato dal menu Online, sarà interessata l'applicazione attiva.

Se il comando viene eseguito dal menu contestuale con un oggetto del controller selezionato nella struttura Dispositivi, la sua azione interesserà l'applicazione selezionata, che sia attiva o meno.

Quando il comando Simulazione è attivato, il dispositivo nella struttura Dispositivi è indicato in corsivo e al primo login con l'applicazione attiva il sistema chiede se si vuole creare e caricare nella destinazione della simulazione l'applicazione Sim.<nomedispositivo>.<nomeapplicazione>. Non sono richieste impostazioni di comunicazione. Vedere l'esempio nell'immagine seguente: il comando Online > Login è stato eseguito per l'applicazione correntemente attiva ExceptionTest:

Esempio: accedere alla destinazione di simulazione

G-SE-0030726.2.gif-high.gif

 

 

Dopo il corretto accesso, l'icona con il triangolo rosso vicino all'icona del dispositivo indica la modalità di simulazione. È possibile utilizzare i rispettivi comandi in linea per testare l'applicazione.

Per disattivare la modalità di simulazione, prima disconnettersi, quindi ripetere il comando Simulazione. Il segno di spunta davanti al comando scompare. Il nodo del controller nella struttura Dispositivi viene visualizzato di nuovo in caratteri normali (non in corsivo) e si può accedere a un dispositivo reale.