Carica origine...

Panoramica

Il comando Online > Carica origine... consente di caricare un progetto da un controller. Per questo scopo, deve essere disponibile un file di archivio, possibilmente generato dal comando Download sorgente.

Questo comando consente di aprire la finestra di dialogo Seleziona dispositivo, dove è possibile scegliere il percorso di rete del controller come nella vista Impostazioni di comunicazione. Selezionare la voce appropriata nella struttura dei dispositivi disponibili e fare clic su OK.

Si apre la finestra di dialogo Archivio del progetto in cui è possibile configurare i contenuti dell'archivio da caricare e il percorso in cui copiarli. L'uso di questa finestra di dialogo corrisponde a quello della funzione Archivio del progetto/Estrai archivio. Dopo aver confermato facendo clic su OK, i file vengono copiati. Se un file è già disponibile nel percorso specificato, viene chiesto se sovrascriverlo o meno.

Una successiva finestra di dialogo chiede se si desidera aprire il progetto estratto nel sistema di programmazione.