Impostazioni progetto - Sicurezza
Se si desidera proteggere il progetto EcoStruxure Machine Expert aperto dall'accesso non autorizzato, attivare l'opzione Attivare la crittografia del file del progetto e selezionare l'opzione di crittografia adatta alle proprie esigenze.
Per definire la password di un progetto, attivare l'opzione Password, che visualizza la seguente maschera di immissione:
Finestra di dialogo Sicurezza, opzione Password
Immettere la password nei campi di modifica Nuova password e Conferma nuova password. Se il progetto viene salvato con queste impostazioni, per ricaricarlo o anche per caricarlo come riferimento per le librerie sarà necessario specificare la password. In questo caso, viene visualizzata la finestra di dialogo Password di crittografia.
Se non si ricorda la password di crittografia, non è più possibile aprire il progetto. In questo caso, non è possibile ripristinare il contenuto dei file.
|
PERDITA DI DATI DELL'APPLICAZIONE |
Conservare la password di crittografia in un luogo sicuro per poter aprire il progetto EcoStruxure Machine Expert protetto. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature. |
Per modificare la password, utilizzare la finestra di dialogo Impostazioni progetto. Immettere la Password corrente prima di poter immettere quella nuova nei campi di modifica Nuova password e Conferma nuova password.
Per proteggere il progetto con dongle, verificare che il dongle hardware sia collegato al computer, attivare l'opzione Dongle e procedere come indicato:
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Fare clic sul pulsante Aggiungi. Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi dongle registrato. |
2 |
Selezionare il dongle nella lista dei Dongle. Se si desidera fornire ulteriori informazioni, è possibile immettere un Commento opzionale. |
3 |
Fare clic su OK. Risultato: la finestra di dialogo Aggiungi dongle registrato si chiude e il dongle selezionato viene aggiunto all'elenco di Dongle registrati nella finestra di dialogo Impostazioni progetto - Sicurezza. |
4 |
Fare clic su OK. Risultato: il dongle viene assegnato al progetto. Per poter aprire il progetto, occorre collegarlo al PC, anche se il progetto viene caricato come riferimento di libreria |
Se si perde il dongle utilizzato per crittografare il progetto, non è più possibile aprire il progetto. In questo caso, non è possibile ripristinare il contenuto dei file.
|
PERDITA DI DATI DELL'APPLICAZIONE |
Conservare il dongle in un luogo sicuro per poter aprire il progetto EcoStruxure Machine Expert protetto. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature. |
Protezione mediante certificati
Per proteggere il progetto con i certificati, attivare l'opzione Certificati e procedere come descritto in Come proteggere il codice sorgente - Guida utente.
NOTA: Per aprire il progetto dopo averlo crittografato con una chiave pubblica è necessaria una chiave privata.
NOTA: Se si perde il certificato della chiave privata o se il certificato scade, non è più possibile aprire il progetto. In questo caso, non è possibile ripristinare il contenuto dei file.
|
PERDITA DI DATI DELL'APPLICAZIONE |
Per poter aprire il progetto EcoStruxure Machine Expert protetto, conservare il certificato della chiave privata in un luogo sicuro e gestire i certificati con attenzione. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature. |