Editor SFC

Panoramica

La finestra di dialogo Strumenti > Opzioni > Editor SFC  contiene le impostazioni per effettuare modifiche in un editor  SFC (Sequential Function Chart).

Scheda Disposizione

Le impostazioni devono essere effettuate in unità di griglia. Una unità di griglia = dimensione carattere impostato nelle opzioni dell'Editor di testo (Area testo > Carattere).

Altezza passo

altezza elemento passo in unità di griglia

valori possibili: 1...100

Larghezza passo

larghezza elemento passo in pixel in unità di griglia

valori possibili: 2...100

Larghezza azione

larghezza visualizzazione elemento azione in unità di griglia

valori possibili: 2...100

Larghezza qualificatore

larghezza visualizzazione qualificatore in unità di griglia

valori possibili: 2...100

Larghezza proprietà

larghezza visualizzazione proprietà in unità di griglia

valori possibili: 2...100

Queste impostazioni sono immediatamente effettive in tutti gli editor SFC aperti.

Opzioni di disposizione in SFC

G-SE-0030787.2.gif-high.gif

 

 

Opzioni del Metodo di inserimento standard per le azioni associate a un passo:

Opzione Metodo di inserimento standard

Descrizione

Copia riferimento

Quando si copia il passo, vengono anche copiati i riferimenti agli oggetti di azione richiamati dal passo. Il passo di origine e il nuovo passo richiamano la stessa azione.

Duplica implementazione

I riferimenti agli oggetti di azione richiamati dal passo vengono collegati a questo passo. Quando si copia l'elemento passo, per il nuovo passo vengono creati nuovi oggetti di azione. L'implementazione viene duplicata.

Chiedi sempre

Quando si inserisce un azione del passo, il sistema richiede se le azioni di un elemento passo devono essere duplicate quando questo viene copiato oppure se si deve utilizzare il riferimento all'azione esistente.

NOTA: Se un passo contiene già un'azione integrata, vengono integrate anche le nuove azioni inserite di questo passo. Analogamente, le nuove azioni inserite non vengono integrate quando il passo contiene già un'azione non integrata. In questi casi il sistema non richiede di selezionare la modalità di duplicazione.

Opzione per gli Oggetti embedded

Opzione

Descrizione

Visualizzare gli oggetti di azione e transizione nel navigatore

Se questa opzione è selezionata, gli oggetti di azione e di transizione integrati nel blocco SFC da un passo vengono visualizzati come nodo nella struttura Applicazioni.

Scheda Visualizza

Visibilità delle proprietà

Qui è possibile definire quale delle Proprietà dell'elemento (attributi passo) devono essere visualizzate accanto a un elemento nella vista dell'editor SFC: le proprietà Comune e Specifico di ciascun tipo di elemento sono visualizzate nella tabella. È possibile selezionare la casella di controllo nel campo Valore per visualizzare il valore della proprietà a destra dell'elemento in ciascun oggetto SFC. Se inoltre si seleziona la casella di controllo nel campo Con nome, il valore viene preceduto dal nome della proprietà.

Online

Se l'opzione Visualizza tempo del passo è attivata, in modalità in linea, il tempo del passo corrente viene visualizzato a destra di ciascun elemento del passo per cui sono impostate le proprietà del tempo.

Esempio

Tempo del passo visualizzato in modalità in linea

G-SE-0030788.1.gif-high.gif

 

 

Esempio di attributi del passo

G-SE-0030791.2.gif-high.gif