Comando Elenco job / Vista gestione job

Panoramica

Il comando Visualizza → Elenco job permette di aprire la Vista gestione job nella parte inferiore della finestra EcoStruxure Machine Expert.

NOTA: Se il comando Elenco job non viene visualizzato nella finestra Visualizza, aprire la finestra di dialogo Strumenti → Opzioni → Gestione job e selezionare l'opzione Attiva funzionalità di gestione job.

Informazioni generali

La Gestione job crea automaticamente dei job (task) e consente di creare dei job manualmente.

La Vista gestione job:

oFornisce una panoramica dei job da eseguire o da completare. Questi job possono essere assegnati a un altro utente.

oPuò essere utilizzata come promemoria e fornisce una cronologia per tracciare la creazione o il completamento dei job.

oMostra i job creati sia automaticamente che manualmente.

Presentazione della Vista gestione job

La Vista gestione job mostra i job creati sia automaticamente che manualmente.

I job sono creati da EcoStruxure Machine Expert in alcuni casi.

I job creati automaticamente includono varie azioni, ad esempio:

oApertura di un editor oggetti

oEsecuzione di comandi EcoStruxure Machine Expert

oApertura della guida in linea

oAzioni personalizzate come la configurazione del dispositivo

G-SE-0046580.1.gif-high.gif

 

 

 

Elemento

Descrizione

G-SE-0046501.1.gif-high.gif

 

 

Crea un job.

G-SE-0025733.1.gif-high.gif

 

 

Elimina il job selezionato.

G-SE-0046503.1.gif-high.gif

 

 

Nasconde i job chiusi.

Titolo

Visualizza una breve descrizione del job (task).

Assegnato a

Nome dell'utente al quale è assegnato il job.

Stato

Lo stato del job:

oAperto

oIn corso

oChiuso

Quando un job viene creato, lo stato viene impostato automaticamente a Aperto.

Non appena il job viene aperto nella finestra di dialogo Dettagli job, lo stato viene impostato a In corso.

Data creazione

Indica la data di creazione del job.

Priorità

Indica la priorità del job in ordine di importanza:

oAlta

oNormale

oBassa

La priorità viene assegnata automaticamente e non può essere modificata.

oJob automatici: la priorità viene assegnata dal sistema.

oJob creati manualmente: la priorità viene impostata a Normale dal sistema.

Ordine crescente, Ordine decrescente o Elimina filtro

Fare clic sull'intestazione della colonna per impostare un filtro, ad esempio per Stato, quindi ordinare la lista Vista gestione job.

G-SE-0046587.1.gif-high.gif

 

 

Job creati manualmente: creare un job definito dall'utente

Per creare un job, fare clic sul pulsante G-SE-0046501.1.gif-high.gif. Viene visualizzata la finestra di dialogo Crea job definito dall'utente:

G-SE-0046505.1.gif-high.gif

 

 

Selezionare il nome dell'utente al quale deve essere assegnato il job, specificare un Nome job, un Titolo istruzione e aggiungere un Testo istruzione dettagliato.

Dettagli job

Fare doppio clic su un job nella Vista gestione job per aprire la finestra di dialogo Dettagli job nella parte destra della finestra. La finestra di dialogo Dettagli job visualizza il Nome job e le istruzioni.

G-SE-0046585.1.gif-high.gif

 

 

Elemento

Descrizione

Pulsante Chiudi job e Riapri job

Chiude un job e lo riapre.

La scheda Cronologia mostra le modifiche dei job indicando lo Stato precedente e lo Stato nuovo.

Pulsante Assegna

Assegna il job a un altro utente. Fare clic su questo pulsante per aprire un elenco nel quale si può selezionare o immettere il nome dell'utente al quale assegnare il job.

Pulsante Commento

Apre un campo di testo per i commenti.

Scheda Dettagli job

Fornisce una descrizione delle azioni che si possono eseguire nell'ambito del job e del loro significato. Ad esempio, come indicato sopra, la selezione e l'impostazione di un Profilo unità.

Scheda Commenti

Mostra i commenti che sono stati aggiunti.

Scheda Cronologia

Mostra la cronologia delle azioni registrate.

G-SE-0046586.1.gif-high.gif

 

 

Casi di job creati automaticamente

I seguenti quattro casi sono esempi di job creati automaticamente:

oCaso 1: Profili di movimento definiti dall'utente in progetti controllati da SVN

oCaso 2: Creazione automatica di job tramite indirizzamento di dispositivi

oCaso 3: Conversione di dispositivi HMI Vijeo-Designer

oCaso 4: Aggiornamento del nodo master Sercos

Creazione automatica di job - Profili di movimento definiti dall'utente in progetti controllati da SVN

In questo esempio due programmatori, Utente A e Utente B, lavorano allo stesso progetto tramite SVN.

Esempio per il caso 1, azioni dell'Utente A:

Passo

Azione

1

In questo esempio è stato importato un profilo definito dall'utente, come indicato nella struttura gerarchica delle POU.

G-SE-0046681.1.gif-high.gif

 

 

2

Avviare il caricamento del progetto modificato nel server SVN per condividerlo con l'Utente B. A questo scopo, aprire il menu Progetto → SubversionCommit Project...

3

Viene visualizzata la finestra di dialogo Commit, nella quale sono indicate le modifiche:

G-SE-0046682.1.gif-high.gif

 

 

Esempio per il caso 1, azioni dell'Utente B:

Passo

Azione

1

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo Applicazione nella struttura Dispositivi e selezionare Subversion → Aggiorna.

NOTA: Il nodo CamDiagram viene visualizzato sotto il nodo Applicazione. Tuttavia, deve essere aggiornato l'intero progetto.

Risultato: la Vista gestione job mostra il job corrispondente: Risolvi incoerenza progetto eseguendo ulteriori aggiornamenti SVN con la Priorità impostata ad Alta.

2

Nella finestra di dialogo Dettagli job, fare clic sul pulsante Esegui attività.

G-SE-0072699.1.gif-high.gif

 

 

Risultato: l'attività viene eseguita automaticamente e il job ha lo stato Chiuso.

Creazione automatica di job tramite indirizzamento di dispositivi

Il seguente caso descrive la creazione automatica di un job come conseguenza di oggetti dispositivo non configurati e visualizzati nella Vista gestione job:

Passo

Azione

1

Fare doppio clic sul nodo Indirizzamento dispositivi nella struttura Dispositivi:

2

Nella scheda Indirizzamento dispositivi fare clic sul pulsante Avvia scansione SERCOS.

3

Se la scansione Sercos rileva dei dispositivi non ancora configurati, viene visualizzata una finestra di dialogo. Il sistema richiede all'utente di confermare che i dispositivi non sono stati configurati.

G-SE-0046622.1.gif-high.gif

 

 

4

Facendo clic su , l'oggetto corrispondente viene aggiunto nella struttura Dispositivi. Se vi è più di un oggetto dispositivo corrispondente a quello rilevato durante la scansione Sercos, verrà anche aggiunto un job nella Vista gestione job con le rispettive azioni per selezionare il tipo di oggetto dispositivo da elaborare in un momento successivo.

Creazione automatica di job - Conversione di dispositivi HMI Vijeo-Designer

Se è stato convertito un HMI del progetto in un progetto con risoluzione più bassa, è necessario adattare manualmente le schermate e le icone in Vijeo-Designer.

Il job corrispondente viene creato automaticamente, per indicare che si deve adattare il contenuto Vijeo-Designer.

Passo

Azione

1

Nella finestra di dialogo Dettagli job, fare clic sul pulsante Esegui attività.

Risultato: il Vijeo-Designer si apre automaticamente.

2

Adattare l'oggetto Vijeo-Designer alla nuova risoluzione dello schermo.

3

Salvare il progetto e ritornare al Logic Builder.

4

Fare clic sul pulsante Chiudi job nella finestra di dialogo Dettagli job.

Creazione automatica di job - Aggiornamento SVN del nodo master Sercos

L'informazione che un altro utente ha aggiunto un Safety Logic Controller (SLC) è indicata sotto il nodo Master Sercos nella struttura Dispositivi di Logic Builder.

Passo

Azione

1

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo Sercos Master e selezionare Aggiorna dispositivo... dal menu contestuale.

Risultato: viene creato un nodo per l'SLC sotto il nodo Sercos Master. Questo, tuttavia, non è ancora sufficiente, dato che nel contenitore manca ancora il contenitore SoSafe per l'SLC.

2

Fare clic su Esegui attività per aggiornare l'intero progetto all'ultima revisione SVN.

3

Una volta che il progetto è stato aggiornato, fare clic con il pulsante destro sul nodo SLC e selezionare Open SoSafe.