Si tratta di un elemento LD.
Sul lato destro di una rete LD, può essere presente un numero qualsiasi di bobine, rappresentate da parentesi.
Le bobine possono essere organizzate solo in parallelo. Una bobina trasmette il valore delle connessioni da sinistra a destra e lo copia nella variabile booleana appropriata. Alla linea di immissione può essere presente il valore ON (TRUE) o OFF (FALSE).
Le bobine possono anche essere negate e ciò è indicato dalla presenza della barra nel relativo simbolo.
In tal caso, il valore negato del segnale entrante viene copiato nella variabile booleana appropriata.
Per inserire una bobina in una rete, utilizzare uno dei comandi Inserire bobina, Inserire bobina ‘Set’, Inserire bobina 'Reset', or Inserisci bobina negata del menu LD. In alternativa, inserire l'elemento mediante trascinamento dagli Strumenti (Elementi di linguaggio a contatti) o trascinarlo da un'altra posizione dell'editor. Vedere anche Set e reset di bobine.
Se si lavora nella vista FBD o IL, il comando non è disponibile. I contatti e le bobine inseriti in una rete LD, tuttavia, sono rappresentati dai corrispondenti elementi FBD o dalle istruzioni IL.