Editor ST in modalità online

Panoramica

In modalità online, l'editor di testo strutturato (editor ST) fornisce le viste per il monitoraggio e per la scrittura e la forzatura di variabili ed espressioni sul controller. La funzionalità di debug (punti di interruzione, funzionamento passo passo e così via) è disponibile. Vedere Posizioni dei punti di interruzione nell'editor ST.

oPer informazioni su come aprire oggetti in modalità online, vedere la descrizione dell'interfaccia utente in modalità online.

oPer informazioni su come immettere i valori preparati per le variabili in modalità online, vedere Forzatura delle variabili.

oLa finestra dell'editor di un oggetto ST include inoltre, nella parte superiore, l'editor della dichiarazione. Per informazioni sull'editor della dichiarazione in modalità online, vedere Editor della dichiarazione in modalità online.

Monitoraggio

Se il monitoraggio non viene disattivato esplicitamente nella finestra di dialogo Opzioni, dietro a ogni variabile verranno visualizzate piccole finestre di monitoraggio con il valore effettivo.

Vista online di un oggetto di programma PLC_PRG con monitoraggio:

ST_Editor00287.jpg

 

 

Forzatura delle variabili

Oltre alla possibilità di immettere un valore preparato per una variabile nella dichiarazione di qualsiasi editor, l'editor ST permette di fare doppio clic con il mouse sul modulo di monitoraggio di una variabile nella parte di implementazione (in modalità online). Immettere il valore preparato nella finestra di dialogo Di salita.

Finestra di dialogo Prepara valore

ST_Editor00288.jpg

 

 

Sono riportati il nome della variabile con il relativo percorso nella Struttura dispositivi (Espressione), il tipo e il valore corrente.

Attivando la voce corrispondente, è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

oPreparare un nuovo valore da immettere nel campo di modifica.

oEliminare un valore preparato.

oRilasciare la variabile forzata

oRilasciare la variabile forzata e reimpostarla sul valore assegnato prima della forzatura

Per eseguire l'azione selezionata, eseguire il comando Debug > Forza valori (voce Online) o premere F7.

Posizioni dei punti di interruzione nell'editor ST

È possibile impostare un punto di interruzione fondamentalmente nelle posizioni di una POU dove i valori delle variabili possono cambiare, dove il flusso del programma presenta delle derivazioni o dove viene richiamata un'altra POU. Nelle descrizioni che seguono, {BP} indica una possibile posizione di un punto di interruzione.

Assegnazione:

All'inizio della riga. Tenere presente che le assegnazioni come espressioni non definiscono ulteriori posizioni dei punti di interruzione in una riga..

Loop FOR:

1.Prima dell'inizializzazione del contatore

2.Prima del test del contatore

3.Prima di un'istruzione

{BP} FOR i := 12 TO {BP} x {BP} BY 1 DO
{BP} [statement1]
...
{BP} [statementn-2]
END_FOR

Loop WHILE:

1.Prima di verificare la condizione

2.Prima di un'istruzione

{BP} WHILE i < 12 DO
{BP} [statement1]
...
{BP} [statementn-1]
END_WHILE

Loop REPEAT:

oPrima di verificare la condizione

REPEAT
{BP} [statement1]
...
{BP} [statementn-1]
{BP} UNTIL i >= 12
END_REPEAT

Chiamata di un programma o di un blocco funzione:

all'inizio della riga.

{{BP} POU( );

Alla fine di un POU:

Quando il funzionamento è passo-passo, questa posizione viene raggiunta anche dopo un'istruzione RETURN.

Visualizzazione dei punti di interruzione in ST

Punto di interruzione in modalità online

Punto di interruzione disattivato

Arresto del programma a un punto di interruzione

ST_Editor00289.jpg 

ST_Editor00290.jpg 

ST_Editor00291.jpg 

NOTA: Verrà impostato automaticamente un punto di interruzione in tutti i metodi che possono essere chiamati. Se viene richiamato un metodo gestito da interfaccia, i punti di interruzione verranno impostati in tutti i metodi dei blocchi funzione che implementano tale interfaccia e in tutti i blocchi funzione derivati iscritti a tale metodo. Se un metodo viene richiamato mediante un puntatore su un blocco funzionale, i punti di interruzione verranno impostati nel metodo del blocco funzionale e in tutti i blocchi funzione derivati iscritti a tale metodo.